Werkstukdetectie in de grijper van de robot

Inductieve sensoren, reflector fotocellen en magnetische cilinderschakelaars bewaken het opnemen van de plaatstukken door de grijper. Inductieve naderingsschakelaars in vlakke bouwvorm zoals de IQM of reflector fotocellen in miniatuur- of kleine uitvoering beschikken over optimale eigenschappen voor de detectie van onderdelen en nemen slechts geringe plaats in de grijper in. Met de magnetische cilinderschakelaar MZ2Q-C worden twee schakelpunten bewaakt. Daarmee kunnen zowel het openen als het sluiten van de grijpcilinder met slechts één sensor worden bewaakt.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Magnetische cilindersensoren met twee instelbare schakelpunten voor C-slot
    • Inzetbaar in alle gangbare cilinders, lineaire sleden en grijpers met C-slot en met adapters ook in vele ronde, trekstang- en profielcilinders
    • Snelle en eenvoudige montage: sensor wordt in het bovenste slot gelegd
    • Eenvoudige instelling van twee schakelpunten met teach-in-toets
    • LEDs voor het weergeven van beide schakelpunten
    • Detectiebereik tot 50 mm slag
    Rechthoekige miniatuursensoren voor gebruik in industriële omgevingen
    • Modellen: 8 mm x 16 mm x 4 mm of 10 mm x 30 mm x 6 mm
    • Langere schakelafstanden: 1,5 mm tot 3 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-draads
    • Beschermingsgraad: IP 67
    • Temperatuurbereik: –20 °C tot +70 °C
    • Kunststofbehuizing
    • Vlakke, ruimtebesparende en lichte behuizing
    Vlakke rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen
    • Modellen: 20 mm x 32 mm x 8 mm of 25 mm x 50 mm x 10 mm
    • Langere schakelafstanden: 5 mm tot 7 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
    • Beschermingsgraad: IP 67
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
    • Metaalbehuizing, actief oppervlak van kunststof
    • Vlakke behuizing van robuust metaal
    Ver boven de standaard - de economische weg naar business class
    • Pinpoint-led- en Laserklasse-1-varianten
    • SICK ASIC, het resultaat van decennialange ervaring met lichtsensoren en foto-elektrische beveiligingen
    • Reflextaster met achtergrondonderdrukking, energetische lichtsensoren en reflecterende en zender-ontvanger
    • ABS-kunststofbehuizing en V4A-roestvaststalen behuizing 1.4404 (316L)
    • Beschermingsgraden IP67 en IP69K

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie