Toegangsbeveiliging bij de persstraat

De inloopbeveiliging deTem4 Core beveiligt via afbuigspiegels de drie zijden van de zone waarbinnen van persgereedschap wordt gewisseld. De onderbreking van één of meerdere stralen stopt een gevaarlijke beweging zoals de verplaatsing van de perstafel. De veiligheidlaserscanner S3000 beveiligt de zone vóór de pers tussen twee gereedschapdeuren. Als er zich in dit bereik een persoon of voorwerp bevindt, kunnen de persgereedschappen niet in- of uitgeschoven worden.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Uiterst efficiënt en maximaal beschikbaar zonder pc
    • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Robuuste behuizing met 3 montageslots
    • Hoge reikwijdte tot 70 m
    • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering en uitgangsmelding
    • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12
    • 7-segmentendisplay
    • Configuratietoetsen voor instelling op het apparaat
    • Optioneel geïntegreerd: laserafstelhulp, indicatielamp, AS-Interface
    Met zekerheid meer efficiëntie
    • Smart Sensor: diagnosegegevens via IO-Link of NFC en SICK Safety Assistant app
    • Compacte behuizing, gestandaardiseerde aansluitmodule, compatibele accessoires
    • Geïntegreerde uitlijnhulp met status-leds direct op het apparaat
    • Alle functies configureren zonder software
    • Varianten voor explosiegevaarlijke bereiken alsmede in beschermingsgraad IP69K

    Productieproces veilig optimaliseren
    • Veiligheidsvelden met reikwijdte van 4 m, 5,5 m of 7 m
    • Vier omschakelbare veldsets (vier veiligheidsvelden, acht waarschuwingsvelden)
    • In de systeemstekker geïntegreerd configuratiegeheugen
    • Interface (EFI) voor veilige communicatie tussen SICK-apparaten
    • Keuze uit verschillende resoluties voor hand-, been- of lichaamsdetectie
    • Simultane bewaking van maximaal vier veiligheidsvelden
    • Contour als referentie voor verticale applicaties
    • Geïntegreerde relaiscontrole (EDM)