Detectie op aanwezigheid van persgereedschap

Inductieve naderingsschakelaars IQG melden de juiste positie van het gereedschap op de perstafel zodat automatische vergrendeling mogelijk is.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Kleine rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen
    • Modellen: 10 mm x 16 mm x 28 mm of 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 8 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
    • Robuuste VISTAL®-behuizing
    • Kleine behuizing met 270°-schakeltoestandsweergave
    Compacte rechthoekige behuizingen voor gebruik in ruwe omgevingscondities
    • Model: 40 mm x 40 mm
    • Langere schakelafstanden: 20 mm tot 40 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
    • Kunststofbehuizing
    • Push-Lock-montagesysteem
    • Sensorkop in vijf richtingen draaibaar