Emissiemeetcomputer voor de munitieafvalverwerking

Voor het meten, opslaan, normeren, analyseren, weergeven en doorsturen van continue gegevens is de emissiecomputer MEAC ideaal. Deze is in verschillende varianten verkrijgbaar die op de lokale wetgeving toegesneden reporten leveren. De MEAC is getest en gecertificeerd door de TÜV en biedt data-analyses die onder andere rekening houden met QAL3-gegevens voor de driftcontrole. Ook voor redundante systemen biedt SICK oplossingen met de MEAC aan. Voor de digitale gegevensuitwisseling met het centrale systeem zijn alle gebruikelijke datatransmissieprotocollen beschikbaar: Modbus, PROFIBUS, OPC. Ook een draadgebonden, analoge signaaloutput is mogelijk.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Beproefd en betrouwbaar emissiegegevensmanagement
    • Analyses conform 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV en TA-lucht
    • Analoge en digitale gegevensregistratie met opslag per 5s/1min en automatische back-up
    • Verdeelde visualisatie, bediening in netwerk en automatische alarmering per e-mail
    • Flexibele gegevenspresentatie ook in procesbeelden
    • Analoge en digitale datatransmissie naar systeem van de klant per 5s/1min
    • Opname van QAL3-cycli