Positienering vliegastransporteur voor het vullen
De vliegas wordt uit de verzameltrechters gehaald en vervolgens met vrachtwagens naar de vuilstort getransporteerd. Sensoren zorgen ervoor dat de laadslangen juist zijn gepositioneerd en dat er tijdens het laden geen vliegas in de omgeving terechtkomt. De 2D-LiDAR-sensor LMS511 bepaalt de positie van de vrachtwagens onder de verzameltrechters. De krachtige en efficiënte 2D-LiDAR-sensor is geschikt voor meetbereiken tot 80 m. De robuuste behuizing met beschermingsgraad IP 67 beschermt de sensor tegen slechte weersomstandigheden en de hoge stofbelasting tijdens het verladen van de as.