Gebruik van een SNCR-ontstikstoffingsinstallatie (selectieve niet katalytische reductie)
Bij de gaszuivering wordt bij de selectieve niet katalytische reductie ammoniak of een waterige ureumoplossing bij 900 of 1.100 °C direct achter de verbrandingskamer ingespoten. Daarbij reageren de stikstofoxiden met de ammoniumverbindingen tot stikstof en water. Dat reduceert de NOx-emissies. Aan de uitgang van de verbrandingskamer meet de GM32 continu het NO en de GM700 het NH3-slib. Bij lage NO- en CO-concentratie kan voor deze procestoepassing ook de MCS200HW worden gebruikt.