Plaatsbesparende oplossing voor de meting van stof, doorstroom, druk en temperatuur
Met de combinatiesonde CP100 kunnen metingen voor stof, doorstroom, druk en temperatuur plaatsbesparend aan de schoorsteen worden gerealiseerd. Bij deze oplossing worden de producten DUSTHUNTER SP100 (strooilichtmethode), FLOWSIC100 PR (ultrasoon meetprincipe als sonde), temperatuursensor PT100 en druksensor op een combinatieflens (DN250 PN6) geïnstalleerd. Daarmee hoeven verder geen aansluitingen of flenzen te worden gebruikt. Deze plaatsbesparende oplossing is vooral geschikt als een redundante uitvoering van de meetsystemen wenselijk is.