Contact
Feedback

Inductieve benaderingsschakelaars
IME

De efficiënte standaard voor gebruik in industriële omgevingen

Uw voordelen

  • Hoge machinebeschikbaarheid dankzij robuust ontwerp
  • Grote rendabiliteit dankzij lage aanschaffingskosten
  • Grote keuze in breed standaardassortiment
  • Hoge positioneringsnauwkeurigheid door precies schakelgedrag

Overzicht

De efficiënte standaard voor gebruik in industriële omgevingen

Precisie, hoogste beschikbaarheid en lange levensduur zijn de belangrijkste eisen die worden gesteld aan inductieve sensoren. De inductieve sensoren IME bieden hoogwaardige hightech op het kleinste oppervlak. De geïntegreerde ASIC-chip ondersteunt een digitale synchronisatie na het afgeronde productieproces. Het opslaan van de waarden in de ASIC garandeert een uiterst precies schakelpunt en een zeer hoge reproduceerbaarheid van de waarden – en dat bij alle productiebatches. In het binnenste van de behuizing zorgt de “hotmelt-verlijming” voor een zeer hoge schok- en trilbestendigheid. Voor de gebruiker resulteert die in een hoge positioneringsnauwkeurigheid in de machine en een betrouwbaar werkende sensor.

In één oogopslag
  • Modellen: M8 tot M30
  • Langere schakelafstanden: 1,5 mm tot 38 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
  • Beschermingsgraad: IP 67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
  • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ConstructieMetrische constructie
    Schroefdraadmaat

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Schakelafstand Sn1 mm ... 38 mm
    Materiaal behuizingMetaal / Roestvast staal
    Isolatieklasse

    IP67

    IP65

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven