Contact
Feedback

Inductieve benaderingsschakelaars
IMC

Met inductieve intelligentie viervoudig schakelen

  • In één oogopslag
    • Modellen: M8 tot M30, IQ10 en IQ12
    • Vier programmeerbare schakelpunten of vensters bij een Sn tot 20 mm
    • Vrij programmeerbare outputfunctie
    • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
    • Temperatuurbereik: –40 °C tot +75 °C
    • Robuuste rvs- of Vistal-behuizing
    • Logische, teller-, tijdmetings- of temperatuurbewakingsfunctie
    • IO-Link 1.1
    Uw voordelen
    • Geavanceerde diagnosemogelijkheden zorgen voor stabiele processen
    • Programmeerbare schakeldrempels en vensters vereenvoudigen het anticiperende onderhoud en reduceren de tijd dat de machine stilstaat
    • Met schakelpunt-teach is een precieze objectpositionering mogelijk zonder tijdrovende afstelling
    • Lagere kosten omdat er minder sensoren of sensorvarianten nodig zijn
    • Stabiele signalen dankzij ge integreert de debounce-functie
    • Minder projecterings- en bedradingswerk door eenvoudige realisatie van complexe taakbeschrijvingen direct in het proces
    • Toekomstgericht dankzij IO-Link 1.1-communicatie
    IMC
    Met inductieve intelligentie viervoudig schakelen

    De inductieve, intelligente en dankzij IO-Link 1.1 ook communicatieve naderingsschakelaars IMC bieden vele nieuwe mogelijkheden om applicaties op te lossen, te vereenvoudigen en betrouwbaar vorm te geven – en dat in iedere branche. Tot vier individuele schakelpunten of vensters inclusief hysteresis kunnen worden ingesteld. De IMC heeft twee vrij programmeerbare schakelniveaus en kan daarom meerdere conventionele apparaten vervangen. Instelbare in- en uitschakelvertragingen helpen om ongewenste schakelpulsen in ruwe omgevingen betrouwbaar te onderdrukken. Met de extra on-board-functies zoals logistieke bouwstenen, temperatuurmeting, tellers of tijdmeting kunnen complexe taakbeschrijvingen direct in de sensor worden opgelost.

    • Overzicht technische gegevens
      ConstructieMetrische constructie / Blokvormig
      Schroefdraadmaat

      M8

      1

      M12

      1

      M18

      1

      M30

      1,5

      Afmetingen

      10 mm x 28 mm x 16 mm

      12 mm x 40 mm x 26 mm

      DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
      Schakelafstand Sn2 mm ... 20 mm
      Materiaal behuizingRoestvast staal / Kunststof
      IsolatieklasseIP68 / IP69K / IP68
Gelieve uw producten te selecteren
Alles weergeven Alles verbergen
Filteren op:

Resultaat: 30

Resultaat 25 - 30 van 30

IMC08-02BPPVC0SA00
1079280
IMC
Inductieve benaderingsschakelaars
  • Schakelafstand Sn: 0 mm ... 2 mm
  • Inbouw in metaal: Bondig
  • Elektrische uitvoering: DC 4-draads
  • Schakeloutput: PNP
  • Schakelfunctie: Verbreekcontact, Maakcontact
  • Aansluitwijze: Stekker M12, 4-pins
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficiënte communicatie, Diagnose, Smart Task (Basislogica)
  • Details
  • Nu vergelijken
IMC12-04BPPVC0SA00
1079286
IMC
Inductieve benaderingsschakelaars
  • Schakelafstand Sn: 0 mm ... 4 mm
  • Inbouw in metaal: Bondig
  • Elektrische uitvoering: DC 4-draads
  • Schakeloutput: PNP
  • Schakelfunctie: Maakcontact, Verbreekcontact
  • Aansluitwijze: Stekker M12, 4-pins
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficiënte communicatie, Diagnose, Smart Task (Basislogica)
  • Details
  • Nu vergelijken
IMC08-04NPPVC0SA70
1079284
IMC
Inductieve benaderingsschakelaars
  • Schakelafstand Sn: 0 mm ... 4 mm
  • Inbouw in metaal: Niet bondig
  • Elektrische uitvoering: DC 4-draads
  • Schakeloutput: PNP
  • Schakelfunctie: Verbreekcontact, Maakcontact
  • Aansluitwijze: Stekker M12, 4-pins
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficiënte communicatie, Diagnose, Smart Task (Tijdmeting + debouncing)
  • Details
  • Nu vergelijken
IMC18-08BPPVC0SA71
1079294
IMC
Inductieve benaderingsschakelaars
  • Schakelafstand Sn: 0 mm ... 8 mm
  • Inbouw in metaal: Bondig
  • Elektrische uitvoering: DC 4-draads
  • Schakeloutput: PNP
  • Schakelfunctie: Verbreekcontact, Maakcontact
  • Aansluitwijze: Stekker M12, 4-pins
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficiënte communicatie, Diagnose, Smart Task (Teller + debouncing)
  • Details
  • Nu vergelijken
IMC08-04NPPVC0SA71
1079285
IMC
Inductieve benaderingsschakelaars
  • Schakelafstand Sn: 0 mm ... 4 mm
  • Inbouw in metaal: Niet bondig
  • Elektrische uitvoering: DC 4-draads
  • Schakeloutput: PNP
  • Schakelfunctie: Verbreekcontact, Maakcontact
  • Aansluitwijze: Stekker M12, 4-pins
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficiënte communicatie, Diagnose, Smart Task (Teller + debouncing)
  • Details
  • Nu vergelijken
IMC08-04NPPVC0SA00
1079283
IMC
Inductieve benaderingsschakelaars
  • Schakelafstand Sn: 0 mm ... 4 mm
  • Inbouw in metaal: Niet bondig
  • Elektrische uitvoering: DC 4-draads
  • Schakeloutput: PNP
  • Schakelfunctie: Verbreekcontact, Maakcontact
  • Aansluitwijze: Stekker M12, 4-pins
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficiënte communicatie, Diagnose, Smart Task (Basislogica)
  • Details
  • Nu vergelijken

Resultaat 25 - 30 van 30

Naar boven