Contact
Feedback

Inductieve benaderingsschakelaars
IMB

De robuuste standaard voor gebruik in ruwe omgevingscondities

Uw voordelen

  • Eenvoudige productkeuze doordat het aantal benodigde sensorvarianten is gereduceerd - één sensor voor een groot aantal toepassingen
  • Robuuste processen dankzij verhoogde, ultraprecieze schakelafstanden door gebruik van de nieuwste SICK-ASIC-technologie
  • Gereduceerde machinestilstanden door een langere levensduur van de sensor, ook in ruwe omgevingscondities
  • Snelle en eenvoudige installatie door visuele instelhulp en zelfborgende moeren
  • Hoge mate van flexibiliteit en communicatiemogelijkheden door IO-Link
  • Eenvoudig omzetten van klantspecifieke varianten binnen de standaardportfolio

Overzicht

De robuuste standaard voor gebruik in ruwe omgevingscondities

De inductieve naderingsschakelaar IMB staat voor betrouwbaarheid in ruwe omgevingscondities: in contact met koelsmeermiddelen of bij gebruik buiten. Met zijn langere, dankzij SICK-ASIC-technologie ultraprecieze schakelafstanden garandeert de IMB betrouwbare, robuuste processen. Door zijn brede specificatiegrenzen kan de IMB ook worden gebruikt op plaatsen waar tot nu toe speciale apparaten nodig waren: een voordeel bij productkeuze en voorraadbeheer. De visuele instelhulp en de zelfborgende moeren zorgen voor tijdsbesparing bij de inbedrijfname en helpen bij het verminderen van fouten. Voor meer flexibiliteit en functies bij de automatisering is een communicatie via IO-Link mogelijk. In het kader van de brede standaardportfolio kunnen ook speciale apparaten snel en eenvoudig worden omgezet.

In één oogopslag
  • Modellen: M8 tot M30
  • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
  • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
  • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
  • Robuust roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
  • Bestand tegen oliën en koelsmeermiddelen, geschikt voor gebruik buiten

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ConstructieMetrische constructie
    Schroefdraadmaat

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Schakelafstand Sn2 mm ... 20 mm
    Materiaal behuizingRoestvast staal V2A
    IsolatieklasseIP68, IP69K
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven