Contact
Feedback

Inductieve benaderingsschakelaars

Betrouwbaar, sterk presterend, robuust. Inductieve Benaderingsschakelaars van SICK

Inductieve benaderingsschakelaars worden miljoenen keren op vrijwel alle industriële terreinen gebruikt. Ze detecteren contactloos metalen objecten en onderscheiden zich door een lange levensduur en uiterste robuustheid. Met de modernste ASIC-technologie bieden de sensoren van SICK de hoogste precisie en betrouwbaarheid. Cilinder- of blokvormige sensoren, met enkelvoudige, tweevoudige of drievoudige schakelafstand of speciale sensoren voor ATEX-zones of ruwe omgevingen: SICK biedt altijd de passende oplossing voor uw behoefte. Daarmee worden alle branchespecifieke en individuele automatiseringsoplossingen intelligent en betrouwbaar opgelost.

Filteren op:

Resultaat: 21

Resultaat 1 - 21 van 21

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie IQG
Compacte rechthoekige behuizingen voor gebruik in ruwe omgevingscondities
  • Model: 40 mm x 40 mm
  • Langere schakelafstanden: 20 mm tot 40 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
  • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
  • Kunststofbehuizing
  • Push-Lock-montagesysteem
  • Sensorkop in vijf richtingen draaibaar
Productfamilie IMR
Reductiefactor-1-sensoren voor gebruik in lastoeppassingen
  • Bouwvormen: M8 tot M30, 40 x 40 mm en 80 x 80 mm
  • Grotere schakelafstand: tot 75 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3- / 4-draads
  • Beschermingsgraad: IP68
  • Temperatuurbereik: –30 °C tot +85 °C
  • PTFE-coating voor behuizingen in metrische schroefdraad
  • Reductiefactor 1 op alle metalen
Productfamilie IMS
Robuuste sensoren voor gebruik in mobiele werkmachines
  • Schroefdraadmaten: M12 tot M30
  • Lange schakelafstanden: 4 mm tot 20 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-draads
  • Beschermingsgraad: IP68, IP69K
  • Omgevingstemperatuur: –40 °C tot +100 °C
  • Robuuste roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Load-dump-bescherming en hoge elektromagnetische compatibiliteit van 100 V/m
  • E1-typegoedkeuring
Productfamilie IMF
De efficiënte standaard voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • Modellen: M8 tot M30
  • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
  • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
  • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
  • Voor levensmiddelen geschikte roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
  • Bestand tegen reinigingsmiddelen, gecertificeerd volgens Ecolab
Productfamilie IMI
Robuuste massief metalen sensoren voor toepassing in complexe applicaties
  • Bouwvormen: M8 tot M30
  • Grote schakelafstanden: 2 mm tot 40 mm
  • Beschermingsgraad: IP68, IP69K
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
  • Naar keuze robuust of voor levensmiddelen geschikte behuizing, compleet van roestvast staal
  • IO-Link en visuele instelhulp
  • Bestand tegen olie, koelsmeermiddelen en reinigingsmiddelen
Productfamilie IME
De efficiënte standaard voor gebruik in industriële omgevingen
  • Modellen: M8 tot M30
  • Langere schakelafstanden: 1,5 mm tot 38 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
  • Beschermingsgraad: IP 67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
  • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
Productfamilie IDF
Dubbele folie eenvoudig en zeker herkennen
  • Modellen: M8 tot M12
  • Herkenning van dubbele gemetalliseerde folies
  • Elektrische uitvoering: DC, 4-draad
  • Temperatuurbereik: −25 °C ... +70 °C
  • Beschermingsgraad: IP68
  • Detectie onafhankelijk van de grijperpositie
  • Teach-in via kabel of IO-Link
Productfamilie IQL
Grote rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen
  • Model: 80 mm x 80 mm
  • Langere schakelafstanden: 50 mm tot 60 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads of AC/DC 2-draads
  • Beschermingsgraad: IP 65 of IP 67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +80 °C
  • Kunststofbehuizing
  • Maakcontact- of verbreekcontactfunctie programmeerbaar
  • Schakelafstand instelbaar via potentiometer
Productfamilie IQY
Slanke rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen
  • Modellen: 5 mm x 5 mm x 25 mm of 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Langere schakelafstanden: 0,8 mm tot 4 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-draads
  • Beschermingsgraad: IP 67 of IP 68
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
  • Robuuste VISTAL®-behuizing
  • Slanke behuizing met 270°-schakeltoestandsweergave
Productfamilie IQM
Rechthoekige miniatuursensoren voor gebruik in industriële omgevingen
  • Modellen: 8 mm x 16 mm x 4 mm of 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Langere schakelafstanden: 1,5 mm tot 3 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-draads
  • Beschermingsgraad: IP 67
  • Temperatuurbereik: –20 °C tot +70 °C
  • Kunststofbehuizing
  • Vlakke, ruimtebesparende en lichte behuizing
Productfamilie IQB
Kleine rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen
  • Modellen: 10 mm x 16 mm x 28 mm of 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 8 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
  • Beschermingsgraad: IP 68
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
  • Robuuste VISTAL®-behuizing
  • Kleine behuizing met 270°-schakeltoestandsweergave
Productfamilie IMB
De robuuste standaard voor gebruik in ruwe omgevingscondities
  • Modellen: M8 tot M30
  • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
  • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
  • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
  • Robuust roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
  • Bestand tegen oliën en koelsmeermiddelen, geschikt voor gebruik buiten
Productfamilie IMC
Met inductieve intelligentie viervoudig schakelen
  • Modellen: M8 tot M30; IQ10 en IQ12
  • Vier programmeerbare schakelpunten of vensters bij een Sn tot 20 mm
  • Vrij programmeerbare outputfunctie
  • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
  • Temperatuurbereik: –40 °C tot +75 °C
  • Robuuste rvs- of Vistal-behuizing
  • Logische, teller-, tijdmetings- of temperatuurbewakingsfunctie
  • IO-Link 1.1
Productfamilie IM AC
De rendabele standaard voor gebruik in industriële omgevingen
  • Modellen: M12 tot M30
  • Eenvoudige schakelafstanden: 2 tot 15 mm
  • Elektrische uitvoering: AC 2-draads, AC/DC 2-draads
  • Isolatieklasse: IP67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot 75 °C
  • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
Productfamilie IMA
Analoge sensoren met 3-voudig detectiebereik voor toepassing in industriële omgevingen
  • Modellen: M8 tot M30
  • Grotere detectiebereiken: 0 tot 40 mm
  • Analoog outputsignaal 0 V ... 10 V en 4 mA ... 20 mA
  • Beschermingsgraad: IP 67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
  • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Hoge resolutie en herhaalnauwkeurigheid
  • Afstandscontrole en continue positiedetectie
Productfamilie IQV
Vlakke rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen
  • Modellen: 20 mm x 32 mm x 8 mm of 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Langere schakelafstanden: 5 mm tot 7 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
  • Beschermingsgraad: IP 67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
  • Metaalbehuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Vlakke behuizing van robuust metaal
Productfamilie IMN
NAMUR-sensoren voor Ex-zones
  • Modellen: M8 tot M30
  • Schakelafstanden: 1 tot 15 mm
  • NAMUR volgens DIN EN 60947-5-6
  • Beschermingsgraad: IP 67
  • Temperatuurbereik: –20 °C tot +70 °C
  • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
  • ATEX-apparaatcategorie 1G en 2G
  • Geschikt voor toepassing in explosieve omgevingen
Productfamilie IML
Sensoren met drievoudige schakelafstand voor gebruik in industriële omgevingen
  • Modellen: M8 tot M30
  • Drievoudige schakelafstanden: 3 mm tot 40 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-draads
  • Beschermingsgraad: IP 67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
  • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Drievoudige schakelafstand
Productfamilie IMP
Tegen hoge druk bestendige sensoren voor hydraulische toepassingen
  • Modellen: M5, M8, M12 en M14
  • Langere schakelafstanden: 1 mm tot 3 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
  • Beschermingsgraad: IP 68
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +100 °C
  • Roestvaststalen behuizing met actief oppervlak van stabiel highperformance-keramiek
  • Drukvast tot 500 bar en gasdicht aan voorzijde
  • Verwachte levensduur tot 1 mln. drukcycli
Productfamilie SAM
De eenvoudige en intelligente methode voor impulsbewaking
  • Modellen: M18 tot M30
  • Schakelafstanden tot 10 mm bondig
  • Puls- en acceleratiebewaking
  • Bewakingsbereik: 6 tot 12.000 impulsen/min. en 0,1 tot 2 impulsen/sec.²
  • Schakel- en impulsoutput
  • Intelligente startoverbrugging
  • Toerentalbewaking flexibel instelbaar met twee grenswaarden
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link
Productfamilie IMM
Miniatuursensoren voor industriële toepassingen
  • Modellen: M4 tot M5, diameter van 3 mm tot 6,5 mm
  • Langere schakelafstanden: 0,6 mm tot 4 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-draads
  • Beschermingsgraad: IP 67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
  • Robuuste roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
  • IO-Link-ready
  • Zeer klein, licht en plaatsbesparend

Resultaat 1 - 21 van 21

Naar boven