Accessoires
Bevestigingstechniek

BEF-W280
5313885
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepMontagebeugels en -platen
      AccessoirefamilieBevestigingshoeken
      Geschikt voorW280-2, G20
      MateriaalRoestvast staal V2A (1.4301)
      Leveringsomvang2 schroeven, 2 moeren, 2 opsluitringen, 2 onderlegringen voor de bevestiging van de sensor
      BeschrijvingBevestigingshoeken
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      ETIM 8.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023

    Technische tekeningen

    BEF-W280
    Maattekening