Accessoires
Bevestigingstechniek
BEF-HDSTRG
2067780
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Douanegegevens
-
Technische gegevens
Accessoiregroep | Universele klemsystemen |
Geschikt voor | Hygienic Design BeftecHD |
Materiaal | Hygienic Design, Roestvast staal V4A (1.4404, 316L), Silicone (afdichting) |
Afmetingen (b x h x l) | 23 mm x 153 mm x 23 mm |
Beschrijving | Hygienic design-telescoopbuis, recht, met bajonetsluiting zonder flens |
Classificaties
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Technische tekeningen
Maattekening
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...