Accessoires
Bevestigingstechniek
BEF-3SHAHPKU4
2118327
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Douanegegevens
-
Technische gegevens
Accessoiregroep | Klem- en afstelhouders |
Accessoirefamilie | Afstelhouders |
Materiaal | Kunststof |
Verpakkingseenheid | 4 stuks |
Afmetingen (b x h x l) | 34 mm x 51,7 mm x 5 mm |
Beschrijving | Flat Mount-beugel bestaande uit 2 stuks A-beugels en 2 stuks B-beugels voor 2 apparaten (bijv. zender en ontvanger) |
Technische tekeningen
Maattekening
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...