Contact
Feedback

Accessoires
Overige accessoires

Basisstation
6067059
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepAccu's en laders
      AccessoirefamilieBasisstations
      BeschrijvingLaadstation voor HW1981, Bluetooth-class 1, 100 m, hostinterfaces: RS-232 / USB / KBW (Honeywell CCB05-100BT-07N)
      IsolatieklasseIP51
      Kleur behuizingGrijs
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027050604
      ECl@ss 5.1.427050604
      ECl@ss 6.027050604
      ECl@ss 6.227050604
      ECl@ss 7.027050604
      ECl@ss 8.027050604
      ECl@ss 8.127050604
      ECl@ss 9.027050604
      ECl@ss 10.027050604
      ECl@ss 11.027050604
      ETIM 5.0EC000359
      ETIM 6.0EC000359
      ETIM 7.0EC000359
      UNSPSC 16.090126111722
Naar boven