Barcodescanner (stationair)

De beproefde oplossing voor uw 1D-code-identificatie

Stationaire barcodescanners zijn de eerste keuze, wanneer 1D-codes bij een hoog tempo, in variërende afstanden en onder moeilijke licht- of omgevingscondities moeten worden geïdentificeerd. De lasertechnologie leest kostenefficiënt en betrouwbaar ook contrastarme en vervuilde codes. Een compacte scanner voor talrijke toepassingen, die bovendien eenvoudig en flexibel kunnen worden geïntegreerd.

Meer
Barcodescanner (stationair)

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:
40.0 °C 50.0 °C

Resultaat: 9

Resultaat 1 - 8 van 9

De voorsprong voor uw logistiek
  • Zeer hoge leessnelheden en encoderperformance dankzij SMART+-decoder
  • Geïntegreerde interface voor SICK-diagnosesoftware
  • Koppelbaar aan alle overige SICK-systeemoplossingen voor automatische identificatie (= modulaire systeemopbouw)
  • Leesmogelijkheid naar 6 zijden
  • Start-stop- of toevoermodus
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Flexibel en krachtig op het hoogste niveau
  • Uitgebreide codereconstructietechnologie SMART+
  • Nieuwe aansluittechniek met geïntegreerd parametergeheugen
  • CAN, ethernet en D-sub geïntegreerd (afhankelijk van toegepaste cloningstekker)
  • Optimale scherptediepte door autofocusfunctie in realtime
  • Uniforme en bedieningsvriendelijke GUI SOPAS ET
  • Geïntegreerde tracking zonder toepassing van aanvullende systeemcontroller
  • Flexibele sorteer- en filterfunctie
  • Geïntegreerde LED-bargraph met bedieningsveld
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbare leescapaciteit bij zeer kleine ruimte
  • Groot de leesveldhoogte reeds bij 30 mm leesafstand
  • 2-KPixel-CMOS-technologie
  • LED-statusindicatie vanuit vrijwel alle richtingen herkenbaar
  • Aanpassing aan klantwensen als optionele service
  • 750 Hz scanfrequentie
  • Leesvenster aan voorzijde of zijkant
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Altijd in (auto)focus
  • Extreem hoge scherptediepte door autofocusfunctie in realtime
  • Geïntegreerde functietoetsen, bijv. voor het opstarten van de auto setup of de beoordeling van de leeskwaliteit
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET en EtherNet/IP on board. Geen aanvullende Ethernet-Gateway nodig (bij Ethernetaansluiting)
  • Verbeterde SMART code-reconstructie
  • Uiterst flexibele sorteer- en filterfuncties
  • Geïntegreerde webserver voor diagnostische gegevens en netwerkcontrole
  • Configuratie met SOPAS, de parametreringstool voor alle nieuwe SICK-producten
  • Geïntegreerde LED-Bargraph
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Intelligente scanneroplossing voor logistiek en automatisering
  • Geïntegreerde functietoetsen, bijv. voor het opstarten van de auto setup of de beoordeling van de leeskwaliteit
  • Geïntegreerde LED-Bargraph
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET en EtherNet/IP on board. Geen aanvullende Ethernet-Gateway nodig (bij Ethernetaansluiting)
  • Verbeterde SMART code-reconstructie
  • Uiterst flexibele sorteer- en filterfuncties
  • Configuratie met SOPAS, de parametreringstool voor alle nieuwe SICK-producten
  • Hoge scanfrequentie tot 1200 Hz
  • Uitgebreide afstanddiagnose- en netwerkbewakingsfuncties via ethernet beschikbaar
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Krachtige scanner – flexibele toepassing
  • CAN, ethernet TCP/IP, PROFINET en ethernet/IP on board. Geen aanvullende ethernet-gateway nodig (bij ethernetaansluiting)
  • SMART620-codereconstructie
  • Uiterst flexibele sorteer- en filterfuncties
  • Configuratie met SOPAS, de parametreringstool voor alle nieuwe SICK producten
  • Hoge scanfrequentie tot 1200 Hz
  • Kleine constructie
  • Uitgebreide afstanddiagnose- en netwerkbewakingsfuncties via ethernet beschikbaar
  • Isolatieklasse IP 65 of IP 69K (type-afhankelijk)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbare decodering, eenvoudige integratie
  • Leesveld en robuust design ideaal voor intralogistieke applicaties
  • Flexibel interfaceconcept: CANopen, SICK-CAN-sensornetwerk, serieel, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
  • SICK-CAN-sensornetwerk voor het koppelen van meerdere barcodescanners of multiplexers/servers
  • Aansluitoptie voor triggersensoren bij IO-Link-apparaten
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Klein, eenvoudig, betrouwbaar – de Mini Line
  • Zeer compacte constructie
  • Zeer gering gewicht
  • Eenvoudige inbedrijfname
  • Snelle en betrouwbare identificatie, ook van slecht gedrukte of beschadigde codes
  • Leverbaar als RS-232- (open kabeluiteinde) en als USB-variant
  • Geïntegreerde functieknop
  • Een triggerinput en twee digitale inputs voor goodread/noread (alleen bij RS-232-variant)
  • CLV505 ook leverbaar als rasterversie
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 8 van 9

Voordelen

De voordelen van laser-gebaseerde identificatie

Bij het lezen van 1D-codes combineren lasergebaseerde barcodescanners flexibiliteit, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie in één apparaat. Met openingshoeken tot 60 graden kunnen de meeste transportbandbreedtes flexibel met slechts één scanner afgedekt en de barcodes op de objecten betrouwbaar worden geïdentificeerd. Daarbij is de technologie bijzonder robuust en ongevoelig voor vreemd licht.

- Variabele leesafstanden dankzij een hoge scherptediepte en een groot leesveld

- Stabiele leeskwaliteit - ook bij wisselend vreemd licht

- Betrouwbare lezing bij codes met beschermfolie en reflecterende oppervlakken

- Geen extra verlichting noodzakelijk

- Hoge leessnelheden in start-stop-toepassingen realiseerbaar

- Eenvoudige en snelle integratie

Aan het einde telt altijd de succesvolle lezing

Ongeacht welke omstandigheden op de plaats heersen - temperaturen onder nul, sterke trillingen, slechte verlichting, sterk vreemd licht of objecten met moeilijk leesbare codes – doorslaggevend is een betrouwbare identificatie. Stationaire barcodescanners leveren daarbij met gemak moeilijk werk en zorgen voor betrouwbaarheid op een constant hoog niveau.
Voor een ruimtebesparende integratie Indien de inbouwruimte beperkt is, loont het compacte design van de barcodescanner en maakt een eenvoudige installatie mogelijk.
Voor grote werkbereiken De grote scherptediepte dekt de meest uiteenlopende codegroottes in variërende leesafstanden zeker af. Zo volstaat voor de meeste toepassingen één apparaat. Dankzij een autofocusfunctie is geen voorgeschakeld sensorsysteem nodig voor de focusomschakeling.
Voor moeilijk leesbare barcodes De ovale lichtvlek (oval spot) herkent moeiteloos codes, die contrastarm gedrukt of onscherp zijn – ook bij directe deelmarkeringen (DPM) op gestructureerde oppervlakken.
Voor veeleisende omgevingen Reinigingen bij hoge temperaturen, met hoge druk of agressieve reinigingsmiddelen zijn dankzij een inox-roestvaststalen behuizing en IP69K geen probleem. De optionele kunststofruit en Ecolab-certificeringen maken ook de identificatie in HACCP-bereiken mogelijk.
Voor een snelle temperatuurwissel Zeker barcodes lezen: dankzij een geïntegreerde of gemonteerde verwarming is dit ook in diepvriesomgevingen tot −35 °C probleemloos mogelijk. Bij temperatuurwisselingen van koud naar warm en omgekeerd zorgen verwarmde frontglazen voor maximale betrouwbaarheid.
Voor glanzende objecten Barcodes op of onder glanzende materialen zoals bijvoorbeeld folie zijn door het polarisatiefilter betrouwbaar leesbaar. Zo kan worden afgezien van een schuine montage met meer benodigde ruimte.

Thuis in vele branches

Een hoog tempo, weinig inbouwruimte of variërende codegroottes: de vereisten zijn net zo veelzijdig als de toepassingsmogelijkheden. Het doel is altijd een consequent correcte identificatie van 1D-codes – onafhankelijk van de betreffende toepassingen en hun omgevingscondities.
Magazijn- en transporttechniek Stationaire barcodescanners lezen ook contrastarme codes op containers, dozen of pallets, die niet altijd op dezelfde afstand voorbij de sensor bewegen. Zelfs gestapelde containers kunnen simultaan worden geregistreerd met een zwenkspiegelvariant. Met behulp van de dual-port-variant kunnen scanners bovendien in de vorm van een faalveilige ringtopologie met elkaar worden verbonden. Dat zorgt voor een hoge flexibiliteit bij track-and-trace-toepassingen in intralogistieke processen.
Verpakking In verpakkingsprocessen worden stationaire barcodescanners ingezet voor de controle van code-kwaliteit en leesbaarheid. Indien nodig kunnen zo foutieve barcodes snel opnieuw worden geëtiketteerd, wat kostbare terugroepacties voorkomt. Bovendien kan een code-aanpassing voor een verwisselingsvrije traceerbaarheid worden uitgevoerd.
Luchthavens, koerier, expres, pakket en post (KEP) Flow is bij sorteer- en leveringsprocessen een belangrijke economische factor. Laser-gebaseerde barcodescanners leveren daarom ook bij hoge transportsnelheden optimale resultaten. De scanners van de CLV6-serie kunnen flexibel afzonderlijk of in het systeem worden geïntegreerd en aangepast aan de vereisten van de toepassing. Dat reduceert handmatige ingrepen tot een minimum en verhoogt de systeemdoorvoer en de kostenefficiëntie van de processen.
Productie van apparatuur voor de gezondheidszorg Patiëntenmonsters moeten op elk tijdstip eenduidig zijn toegewezen – en tegelijkertijd bijzonder snel worden bewerkt. Daarom wordt in de laboratoriumautomatisering een hoge tijdsdruk gecombineerd met een nul-fouten-tolerantie. De CLV6-serie is precies ontworpen op een dergelijke registratie bij een hoog tempo. De integratie is dankzij een compact design en zijdelingse of frontale kijkvensters zelfs mogelijk in installaties met weinig plaats.
Levensmiddelenindustrie Om langs de complete leveringsketen de traceerbaarheid te verzekeren, moet iedere processtap precies worden gedocumenteerd. In een nat, droog of diepvriesbereik, bij de verwerking, vulling of verpakking – stationaire barcodescanners lezen zeker ook onder ruwe en wisselende omstandigheden barcodes en dragen bij aan meer procestransparantie.
Industriële voertuigen Handmatig scannen van ladingdragers is verleden tijd. Op industriële voertuigen zoals vorkheftrucks of AGV-systemen identificeert een stationaire barcodescanner geautomatiseerd de lading. De bestuurder kan via een display zien, of lading en opdracht overeenstemmen. Zelfs bij sterk schommelende omgevingstemperaturen of in diepvriesbereiken tot −35 °C. trillingen en snelle richtingswissels zijn ook geen probleem voor de robuuste apparaten.

Verdere producten en informatie

Perfecte identificatie? More than a vision. Laser, camera of RFID: iedere identificatietechnologie heeft haar voordelen – en soms is er meer dan één daarvan. Om een optimale oplossing voor de betreffende toepassing te vinden, vergelijken we de afzonderlijke technologieën met elkaar en bieden als beslishulp een praktische identificatieverkenner.
Virtuele productdemo vóór de aankoop

Breng onze identificatieproducten met behulp van onze Reading Field Visualization-tools tot leven:

Selecteer uw apparaatparameters en ervaar met behulp van onze tool, welke productuitvoering de optimale oplossing is.

Flexibel lezen plus aanvullende gegevens: een kwestie van het systeem Systeemoplossingen zijn altijd nodig, wanneer de codepositie op het object sterk varieert en daardoor tot zes zijden voor de code-identificatie moeten worden afgedekt. Met een modulair systeemontwerp kunnen individueel passende oplossingen worden samengesteld, die naast de klassieke codeherkenning indien nodig ook gecertificeerde logistieke gegevens zoals volume en gewicht bepalen.
Toekomst heeft een thuis: 4Dpro Onder het dak van 4Dpro bundelt SICK veelzijdige identificatie- en Vision-oplossingen. Aansluittechniek, gebruikersinterface en toebehorenconcept van de oplossingen zijn uniform. Daardoor zijn ook alle sensoren inclusief accessoires met elkaar compatibel. Dit reduceert de componentendiversiteit en biedt precies de flexibiliteit, die nodig is voor een efficiënte automatisering - bij een geminimaliseerde integratie-inspanning en geringere opslagkosten.
SICK LifeTime Services Van de installatieplanning via het onderhoud door middel van Smart Services en 24/7-ondersteuning tot en met moderniseringswerkzaamheden en verdere vorming: met uitgebreide diensten verhoogt u niet alleen het prestatievermogen van uw installaties en verhoogt de veiligheid van mensen, maar legt ook de basis voor duurzaam ondernemen.

Downloads