Barcodescanner (stationair)
CLV69x

Flexibel en krachtig op het hoogste niveau

Uw voordelen

  • Verbeterd leespercentage bij beschadigde, verontreinigde en deels bedekte barcodes dankzij geoptimaliseerd algoritme SMART+
  • Grootste nauwkeurigheid zelfs bij moeilijke applicaties dankzij groot rekenvermogen
  • Geen extra ethernetgateway bij toepassing van de ethernetcloningstekker vereist - kostenbesparend
  • Tijdbesparing bij de inbedrijfname dankzij geïntegreerde functietoetsen en LED-bargraph
  • De unieke scannerintelligentie biedt een flexibel uitvoerformat en bespaart extra programmeerwerk in de besturing
  • Kostenbesparend want standaardapplicaties zijn zonder aanvullende systeemcontroller realiseerbaar – geïntegreerde tracking

Overzicht

Flexibel en krachtig op het hoogste niveau

De barcodescanner (stationair) CLV69x biedt een excellente leesprestatie in combinatie met de snelste verwerking en een hoge leesbetrouwbaarheid. De autofocusfunctie is gebaseerd op een geïntegreerde afstandsmeting waardoor een hoogte-onafhankelijke lezing van codes binnen het leesveld mogelijk is. Een eenvoudige en bedieningsvriendelijke parametrering is gewaarborgd door het uniforme bedieningsconcept SOPAS-ET van SICK. Dankzij de geïntegreerde codereconstructietechnologie SMART+ leest de scanner barcodes niet alleen tiltonafhankelijk, maar decodeert hij zelfs sterk verontreinigde of deels beschadigde codes. En met het speciaal ontwikkelde tracking kunnen standaardapplicaties door de CLV69x zonder aanvullende systeemcontrollers worden opgelost. De nieuwe aansluitmodule met geïntegreerd parametergeheugen garandeert niet alleen een snelle en eenvoudige vervanging van de scanner, maar biedt ook extra flexibiliteit bij de realisering van verschillende applicaties.

In één oogopslag
  • Uitgebreide codereconstructietechnologie SMART+
  • Nieuwe aansluittechniek met geïntegreerd parametergeheugen
  • CAN, ethernet en D-sub geïntegreerd (afhankelijk van toegepaste cloningstekker)
  • Optimale scherptediepte door autofocusfunctie in realtime
  • Uniforme en bedieningsvriendelijke GUI "SOPAS ET"
  • Geïntegreerde tracking zonder toepassing van aanvullende systeemcontroller
  • Flexibele sorteer- en filterfunctie
  • Geïntegreerde LED-bargraph met bedieningsveld

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Voordelen

Hoge installatiebeschikbaarheid voor grote werkgebieden

Wanneer grote werkgebieden op betrouwbare wijze en met een hoge doorvoer moeten worden bestreken, is de CLV69x op zijn best. De scanner is uitgerust met autofocus om verschillende moduleformaten te lezen en te reageren op variabele leesafstanden. Hierdoor zijn er geen bijkomende automatische identificaties nodig. Eenmaal ingesteld, worden de instellingen via een flexibele cloning-stekker doorgegeven aan eventuele ruilapparaten, zodat geen installatie en geen transportband lang stilstaat.
Immense scherptediepte dankzij autofocus Dankzij de geïntegreerde autofocus is slechts één apparaat nodig voor de meest verschillende codegroottes en wisselende leesafstanden, om grote werkgebieden te bestrijken. Bovendien zijn sensoren zoals fotocellen die de scherpstelling activeren, niet langer nodig.
Efficiëntie vergroten met netwerkvorming en tracking De CLV69x-apparaten kunnen omnidirectioneel in een netwerk worden opgenomen als een track-and-tracesysteem. Met hun geïntegreerde tracking-functie maken de barcodescanners dus een hoge doorvoer mogelijk van objecten met de meest verschillende hoogtes, ongeacht de oriëntatie van de code op het transportsysteem (360° lezen).
De cloning-stekker vergeet niets Het doordachte concept met flexibele cloning-stekker garandeert een zeer hoge installatiebeschikbaarheid. Met de uniforme aansluittechniek en de kloonfunctie is een eventuele apparaatvervanging snel gedaan.

Verminderde stilstandtijden dankzij autofocus en cloning-stekker.

Betrouwbaar lezen onder zware omstandigheden

Sterke temperatuurschommelingen en sterke trillingen kunnen ertoe leiden dat codes niet worden gelezen. Wat goed dat de CLV69x leverbaar is met frontglasverwarming en schokdempers om de ‘no reads’ tot een minimum te beperken. De beelduitvoer dient als extra waarborg voor de analyse van de leesresultaten.
Ondanks fluctuerende omgevingstemperaturen Om ook in diepvriesomgevingen tot –35 °C bedrijfszeker te kunnen werken, is de CLV69x uitgerust met een geïntegreerde verwarming, afhankelijk van de apparaatvariant. De barcodescanner vereist geen extra inbouwruimte of extra bedrading voor de aansluiting van verwarming. Een verdere verwarming voor het frontglas voorkomt dat het leesvenster beslaat.
Onwrikbaar dankzij schokdemper De speciaal ontworpen beugel voor toepassingen met hoge trillingen of schokken compenseert de krachten die op de CLV69x inwerken. Hierdoor wordt de levensduur van de barcodescanner aanzienlijk verlengd.
Met beelduitvoer analyseren De beeldoutput wordt gebruikt om de geregistreerde beeldgegevens en het focusverloop van succesvolle leesprocessen in de software weer te geven - de basis voor een betrouwbare no-read analyse.

De beelduitvoer zorgt voor een constante optimalisatie van de gegevensdecodering onder zeer moeilijke leesomstandigheden.

Virtuele productdemo vóór aankoop? SICK maakt het mogelijk.

Breng onze producten tot leven: Met behulp van onze Reading Field Visualization Tools, kunnen alle CLV69x-apparaatvarianten worden gevisualiseerd. Selecteer de apparaatparameters en gebruik onze tool om te ervaren welke productvariant de optimale oplossing is voor uw apparaat. Onzekerheden bij de productkeuze behoren tot het verleden.

Overtuig uzelf met behulp van productvisualisatie van de juiste productkeuze vóór aankoop.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Optische focusAutofocus
    Openingshoek≤ 60° / ≤ 50°
    Scanfrequentie400 Hz ... 1.200 Hz
    Coderesolutie0,17 mm ... 1,2 mm
    Leesafstand400 mm ... 2.200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    EtherNet/IP™
    Serieel✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Gewicht1.500 g / 2.200 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads