Contact
Feedback

Optische baannavigatiesensoren
OLS

De sensor voor optische baannavigatie

Uw voordelen

  • Robuust en precies, ongevoelig voor vreemd licht, verontreiniging en ontbrekende plekken
  • Onafhankelijk van materiaal of kleur van de vloer
  • Eenvoudige baan- en routeverandering door het opplakken van gangbaar plakband
  • Kleine bochtradiussen tot 0,5 m mogelijk
  • Groot leesveld voor een flexibele baanverandering (zijbanen, samengevoegde banen)
  • Barcodelezing mogelijk waardoor trajectinformatie en rijcommando’s kunnen worden uitgewisseld en voertuigen gemakkelijker kunnen worden bestuurd
  • Kostenefficiënt vergeleken met cameraoplossingen
  • Lage installatiekosten

Overzicht

De sensor voor optische baannavigatie

De OLS is een baannavigatiesensor op basis van de luminescentietechnologie. Deze herkent gangbaar luminescerend plakband onafhankelijk van de ondergrond, verontreiniging of ontbrekende plekken en geeft betrouwbaar de afwijking van het baanmidden aan. Veranderingen in de rijbaan kunnen eenvoudig worden gerealiseerd met het plakband. Bovendien zijn bochtradiussen tot 0,5 m mogelijk. Bovendien biedt de OLS de mogelijkheid om bij het erover heen rijden 1D-codes te lezen en zo trajectinformatie en rijcommando’s uit te wisselen. Een CANopen, RS-485, IO-Link en ethernetinterface met geïntegreerde webserver kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en in bedrijf genomen. Daarmee is de OLS de meest kostenefficiënte oplossing voor baannavigatie met focus op robuustheid en flexibiliteit.

In één oogopslag
  • Detectie van luminescerend plakband
  • Zeer hoge signaal-ruisverhouding (~1:1.000)
  • 180 mm leesveld (tot 3 banen leesbaar)
  • Indicatie van afwijking van het baanmiddelpunt, baanbreedte en uitlezen van barcodes
  • Robuust tegen vreemd licht, vuil en glans
  • Compensatie ontbrekende plekken
  • Meetnauwkeurigheid: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485, Ethernet TCP/IP of IO-Link

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Zekere baandetectie

De robuuste oplossing dankzij luminescentie

Op basis van het luminescentieprincipe biedt de optische baannavigatiesensor OLS meer robuustheid. De OLS is onafhankelijk van de ondergrond met een en dezelfde baan inzetbaar en detecteert deze ook bij verontreinigingen of lichte beschadigingen stabiel. Dat bespaart onderhoudswerk en reduceert stilstandtijden van de voertuigen.

Zekere baandetectie, robuust tegen verontreiniging en beschadiging: de OLS biedt meer proceszekerheid dankzij luminescentietechnologie.

Volledige flexibiliteit

Flexibele baannavigatie door groot leesveld en leesfunctie voor 1D-codes

Dankzij het grote leesveld van 180 mm is de OLS in staat ook bij hogere snelheden en kleine radiussen stabiel door bochten te rijden. Zelfs bij baanvertakkingen of -samenvoegingen leest deze tot drie banen uit. Met de leesfunctie voor 1D-codes is positionering mogelijk aan de hand van oriëntatiepunten en het versturen van trajectcommando’s.

Volledige flexibiliteit bij de baannavigatie door het grote leesveld, de gelijktijdige detectie van drie banen en de leesfunctie voor 1D-codes maken verdere oriëntatiepunten overbodig en besparen tijd bij de routebepaling.

Applicaties

Downloads

Naar boven