Contact
Feedback

Optische baannavigatiesensoren

Optische baannavigatiesensoren

Optische baannavigatiesensoren herkennen luminescerend plakband voor de markering van rijbanen onafhankelijk van de ondergrond, verontreinigingen of ontbrekende plekken. Bovendien geven ze afwijkingen van het baanmidden door aan de besturing. Het aanleggen en aanpassen van banen is eenvoudig en niet duur. Bovendien lezen de sensoren tijdens de rit 1D-codes en geven ze trajectgegevens of rijcommando's door.

Resultaat: 1

Productfamilie OLS
De sensor voor optische baannavigatie
  • Detectie van luminescerend plakband
  • Zeer hoge signaal-ruisverhouding (~1:1.000)
  • 180 mm leesveld (tot 3 banen leesbaar)
  • Indicatie van afwijking van het baanmiddelpunt en uitlezen van barcodes
  • Robuust tegen vreemd licht, vuil en glans
  • Compensatie ontbrekende plekken
  • Meetnauwkeurigheid: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 of Ethernet TCP/IP
Naar boven