Contact
Feedback

Magnetische baannavigatiesensoren
MLS

De sensor voor magnetische navigatie

Uw voordelen

  • Robuuste aluminiumbehuizing
  • Eenvoudige inbouw: slanke behuizing en verschillende meetbereikvarianten
  • Snelle inbedrijfname zonder instelling. Optionele instelling en visualisatie via een gebruikersinterface.
  • Grote hoogte tot de vloer: met 10 mm tot 50 mm afstand tot de magneetband te installeren
  • Veilige baanherkenning en onderscheiding tot 3 banen voor kruisingen en samengevoegde banen
  • Bewaking magneetkracht van navigatiebaan
  • Eenvoudige en betrouwbare herkenning van centrale commando’s (STOP, MERGE, SPEED CHANGE)
  • Alle accessoires beschikbaar: magneetband voor banen en markeringen, montagebeugels

Overzicht

De sensor voor magnetische navigatie

De MLS is een magnetische navigatiesensor voor automatisch geleide voertuigen en karts. De navigatie vindt plaats via de afstelling van de sensoren op het midden van de magneetbaan. De sensorposities worden via een CANopen-interface naar de voertuigcontroller verzonden. De sensor kan drie banen betrouwbaar onderscheiden. Zo manoeuvreert het voertuig of de kart zonder problemen ook via zijbanen en samengevoegde banen. De MLS biedt veel speelruimte bij het kiezen van de magneetband en de inbouwhoogte en is in verschillende varianten met verschillende detectiebereiken verkrijgbaar. Hierdoor is een grote flexibiliteit mogelijk op het gebied van ontwerp en ombouw. Aan de zijkant van de baan kunnen magnetische markeringen voor verdere voertuigcommando’s worden aangebracht.

In één oogopslag
  • Detectie magnetische lijnen voor navigatie langs banen
  • Wisselherkenning: tot 3 banen tegelijkertijd
  • Resolutie 1 mm, herhalingsprecisie 1 mm
  • CANopen-interface
  • Herkenning van besturingsmarkeringen
  • IP65, IP67, IP68
  • Omgevingstemperatuur –20 °C ... +70 °C
  • Varianten met meetbereik van 100 mm tot 1.000 mm

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Applicaties

Downloads

Naar boven