Overzicht
De metende RFID met geïntegreerde doorgangs- en richtingsherkenning
De RFID RFU65x bespaart tijd, ruimte en kosten bij de identificatie van voertuigen en voertuigonderdelen. Het compacte apparaat is in staat om de hoek te herkennen waaruit de transponder antwoordt. Bovendien is in de RFU65x een logische eenheid geïntegreerd die aan de hand van algoritmes de data verwerkt. Hieruit kan bijvoorbeeld de doorgangsherkenning inclusief bewegingsrichting worden afgeleid van een voertuig dat door de poort van de goederenontvangst rijdt. In tegenstelling tot andere apparaten heeft de RFU65x geen extra externe antennes nodig. Dat bespaart niet alleen kosten, maar vereenvoudigt en versnelt ook applicatieprocessen in de logistiek en in de automotive-industrie.
In één oogopslag
- Antenne en dataverwerking geïntegreerd in de sensor
- Leesreikwijdte tot 10 m
- Aansluitmogelijkheid voor hogere controllersystemen, of direct naar de cloud
- Richtings- en positieherkenning
- Configuratie via SOPAS ET of geïntegreerde webserver
- Geschikt voor SICK AppSpace
- Robuuste constructie volgens IP67