Overzicht
UHF voor kleine leesreikwijdten
De RFU62x is een UHF-RFID geschikt voor leesreikwijdten van max. 1 m. De transpondercommunicatie is compatibel met de standaard ISO/IEC18000-6C (EPC class 1 gen 2). De bediening vindt naar keuze plaats via de bedieningsinterface SOPAS of direct via ASCII-commando's. Het goed gedefinieerde en afgegrensde schrijf-/leesbereik is bijzonder geschikt voor de automatische identificatie bij kleine objectafstanden, bijv. in de transporttechniek.
In één oogopslag
- Antenne en dataverwerking geïntegreerd in de sensor
- Leesreikwijdte tot 2 m
- Aansluitmogelijkheid voor hogere controllersystemen, of direct naar de cloud
- Uitstekende antennekarakteristiek
- Configuratie via SOPAS ET of geïntegreerde webserver
- Geschikt voor SICK AppSpace
- Robuuste constructie volgens IP67