RFID
RFID-transponders

Slimme kleine hulp voor het oplossen van automatische identificaties

Uw voordelen

  • Voordelig en onderhoudsvrij
  • Transponders die voldoen aan de norm maken toekomstbestendige oplossingen mogelijk
  • Grote flexibiliteit door de mogelijkheid van montage op verschillende materialen en een werking die geen zichtcontact met de RFID vereist
  • Veelzijdig gebruik door eenvoudig en snel overschrijven van transponderdata
  • Robuust design voor een betrouwbare werking – zelfs in ruwe industriële omgevingen

Overzicht

Slimme kleine hulp voor het oplossen van automatische identificaties

De RFID-transponders (ook RFID tags genoemd) van SICK werken op basis van hoge frequentie (HF) of ultrahoge frequentie (UHF). De tags werken passief en gebruiken voor de datatransmissie de energie van de RFID. Zowel HF- als UHF-transponders voldoen aan een wereldwijd geldende norm. De grote veelzijdigheid van de transponders wat betreft afmetingen, constructie, geheugencapaciteit, omgevingstemperatuur bij werking, montage en leesreikwijdte maakt gebruik in de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk. RFID-transponders kunnen tot 64 kbit aan data opslaan en zijn te identificeren tot op een leesreikwijdte van 10 m. Samen met de RFID’s vormen ze betrouwbare en toekomstbestendige identificatieoplossingen.

In één oogopslag
  • Passieve transponders
  • Voldoet aan de norm
  • Montage mogelijk op verschillende materialen, ook op metalen oppervlakken
  • Geen zichtcontact nodig
  • Schrijven en lezen
  • Omgevingstemperatuurbereik van –40 °C tot +230 °C

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    FrequentiebandHF (13,56 MHz) / UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    Gewicht+ 0,6 g ... + 34 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads