Overzicht
Identificeren op nauwe ruimte in de machine- en installatiebouw
De productfamilie RFH5xx is de ideale oplossing voor machines en installaties in gesloten productie- en logistieke processen waarbij objecten in kleine ruimtes moeten worden geïdentificeerd. De duidelijk gedefinieerde detectiebereiken van deze HF-schrijf-/leesapparaten maken een betrouwbare singulatie van de transponders mogelijk - zelfs bij zeer kleine objectafstanden.
Verder bieden de kleine bouwvormen van de RFH5xx de juiste oplossing voor bijna elke inbouwsituatie. De apparaten kunnen ook eenvoudig worden geïntegreerd in een groot aantal besturingssystemen via de IO-Link-interface. Het COM3-overdrachtsprotocol en de procesdatagrootte van 32 byte ondersteunen zelfs uitgebreide schrijf- en leestaken.
In één oogopslag
- Scannen en beschrijven van transponders volgens ISO/IEC 15693
- Bouwvormen: M18, M30 en 40 x 40 mm
- Leesreikwijdte: max. 80 mm
- IO-Link-interface: COM3-datatransmissiesnelheid (230,4 kBaud), procesdatagrootte 32 byte
- Standaard-IO-modus voor bedrijf als binaire sensor
- Robuuste constructie volgens IP67
- Omgevingstemperatuur: –25 °C bis +80 °C