Mobiele handscanner
IDM26x

2D-code-identificatie in ruwe omgevingen

Uw voordelen

  • Snelle en correcte lezing, ook bij slecht afgedrukte barcodes – geen handmatige gegevensinvoer nodig
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij industriële beschermingsgraad IP65 en robuuste behuizing
  • Eenvoudige barcodefocussering dankzij duidelijk zichtbaar laserkruis
  • Eenvoudige en flexibele integratie in industriële veldbusnetwerken dankzij aansluitmodules van SICK
  • Intuïtieve en eenvoudige bediening dankzij meervoudige leesbevestiging

Overzicht

2D-code-identificatie in ruwe omgevingen

De mobiele handscanner IDM26x herkent niet alleen probleemloos en betrouwbaar tweedimensionale codes, maar ook alle gangbare lineaire of gestapelde codes. Dankzij de robuuste, IP-65-beschermde behuizing is de handscanner ook bestand tegen ongunstige omgevingscondities. Desondanks is het apparaat licht, ligt goed in de hand en kan door drievoudige leesbevestiging met LED, pieper en trilling eenvoudig en intuïtief worden bediend. De draadloze varianten garanderen flexibiliteit en mobiliteit. Voor de integratie in industriële veldbussen, bijv. PROFIBUS of PROFINET, kunnen aansluitmodules van SICK worden gebruikt. De combinatie van betrouwbare codelezing, een robuust design en aansluitmodules van SICK kan de applicatie worden ingezet op verschillende industriële toepassingsgebieden.

In één oogopslag
  • Identificatie van alle gangbare 1D-, stacked en 2D-codes
  • Veilige, betrouwbare en snelle codelezing
  • Robuuste en stabiele behuizing met beschermingsgraad IP 65
  • Ondersteunt alle gangbare draadgebonden en draadloze interfaces, en industriële veldbussen door aansluitmodules van SICK
  • Leesbevestiging (good read) met LED, pieper en trilling

Voordelen

Integratie in industriëlen netwerken

Via modulaire aansluitmodulen kunnen de handheld-scanners van SICK in talrijke veldbustechnologieën, zoals PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, ethernet TCP/IP, EtherCAT®, of DeviceNet™ worden geïntegreerd. Voor gebruik in systemen, bijvoorbeeld bij vast gemonteerde 1D- en 2D-camera’s of RFID-lees-/schrijfapparaten, biedt de AUX-In-aansluiting een economische oplossing.

In stationaire volumemeetsystemen is vaak een mobiele codelezing nodig voor de identificatie van goederen – efficiënt opgelost via AUX-aansluiting.
Deze videotutorial beschrijft bij wijze van voorbeeld de materialen en stappen voor de integratie in een veldbusnetwerk.

Eenvoudige PROFIBUS-integratie in grote track-and-trace-systemen met de veldbusmodule CDF600.

Eenvoudige integratie in talrijke veldbustechnologieën en identificatiesystemen dankzij verschillende aansluitmodules

Industrial Purpose: concrete voordelen voor uw flexibiliteit

De handscanner IDM26x herkent niet alleen probleemloos en betrouwbaar tweedimensionale codes, maar ook alle gangbare lineaire en stacked codes. Dankzij de robuuste behuizing met beschermingsgraad IP65 is de handscanner ook bestand tegen ongunstige omgevingscondities. Desondanks is het apparaat licht, ligt goed in de hand en kan door drievoudige leesbevestiging met LED, pieper en trilling eenvoudig en intuïtief worden bediend. De draadloze varianten bieden flexibiliteit en mobiliteit. De combinatie van betrouwbare codelezing, een robuust design en aansluitmodules van SICK kan de applicatie worden ingezet op verschillende industriële toepassingsgebieden.
Bandenidentificatie in de fabrieksautomatisering: hoge betrouwbaarheid dankzij industriële beschermingsgraad IP65 en robuuste behuizing.
Dataverzameling in de productie: traceerbaarheid van producten en processen door betrouwbare code-identificatie.
Mobiele volumemeting van stukgoed en pallets. Met handscanner wordt de code gelezen en de volumemeting gestart.

Compact, extreem robuust en schokvast voor het ruwe, uitdagende industriële gebruik

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedIndustrial
    Leesbare codestructuren1D-codes, 2D-codes, Stacked
    Coderesolutie

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Leesafstand30 mm ... 400 mm
    Sensor1.280 px x 800 px
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–20 °C ... +50 °C
    IsolatieklasseIP65
    Schokbestendigheid50 valproeven vanaf 2 m hoogte op beton
    Ethernet✔ , TCP/IP, optioneel via externe aansluitmodule
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Serieel✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    DeviceNet™✔ , optioneel via externe aansluitmodule
    USB
    Bluetooth
    • 1) Geldig voor code 39.
    • 2) Geldig voor datamatrixcode.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads