Contact
Feedback

Handscanner
IDM24x

2D-codes comfortabel en veilig identificeren

Uw voordelen

  • Alleen een apparaat voor de meest diverse codetypen
  • Snelle en correcte identificatie zonder handmatige gegevensinvoer
  • Eenvoudige en ergonomisch comfortabele bediening, ook bij scanintensieve toepassingen
  • Flexibele applicatiemogelijkheden dankzij verschillende bedieningsopties
  • Radiografische variant waarborgt mobiliteit in toepassingen

Overzicht

2D-codes comfortabel en veilig identificeren

De handscanner IDM24x herkent niet alleen probleemloos en betrouwbaar tweedimensionale codes, maar ook alle gangbare lineaire en gestapelde barcodes. Een innovatieve, geminiaturiseerde matrixcamera garandeert een snelle en betrouwbare code-identificatie, ongeacht hoe de code is gepositioneerd. De scanner ligt dankzij de extreem lichte, ergonomische constructie zeer goed in de hand en maakt daarmee een comfortabel werken mogelijk. In de presentatiemodus herkent de scanner automatisch codes die ervoor worden gehouden en start dan het lezen. Met kabelgebonden versies en radiografische varianten beschikt u voor de desbetreffende applicatie over optimale oplossingen. De combinatie van snelle en betrouwbare registratie van 1D- en 2D-codes, het ergonomische design en de eenvoudige bediening vormt de ideale basis voor dagelijks gebruik op uiteenlopende niet-industriële toepassingsgebieden.

In één oogopslag
  • Identificatie van alle gangbare 1D-, stapel- en 2D-codes
  • Veilige, betrouwbare en snelle codelezing
  • Compacte constructie, lichte behuizing
  • Handmatige bediening en bediening met losse handen in de presentatiemodus
  • Kabelgebonden versies en radiografische varianten leverbaar

Voordelen

Integratie in industriëlen netwerken

Met verschillende aansluitmodules integratie in talrijke veldbustechnologieën: PROFIBUS DP, PROFINET IO, ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Voor gebruik in systemen, zoals vast gemonteerde 1D-barcodescanners, 2D-camera’s en RFID-lezers, biedt AUX-aansluiting een efficiëntie oplossing.
In stationaire volumemeetsystemen is vaak een mobiele codelezing nodig voor de identificatie van goederen – efficiënt opgelost via AUX-aansluiting
Deze videotutorial beschrijft bij wijze van voorbeeld de materialen en stappen voor de integratie in een veldbusnetwerk
Eenvoudige PROFIBUS-integratie in grote identificatie- of volumemeetsystemen via de PROFIBUS-module CDF600-2

Eenvoudige integratie in talrijke veldbustechnologieën en identificatiesystemen dankzij verschillende aansluitmodules

General purpose: zo eenvoudig was een betrouwbare codelezing nog nooit

De handscanner IDM24x herkent niet alleen probleemloos en betrouwbaar tweedimensionale codes, maar ook alle gangbare lineaire en stacked barcodes. Met een innovatieve miniatuur-matrixcamera kan de code snel en betrouwbaar worden gepositioneerd, ongeacht de hoekpositie van de code. De scanner ligt dankzij de extreem lichte, ergonomische bouwvorm zeer goed in de hand waardoor er comfortabel mee gewerkt kan worden.

De combinatie van snelle en betrouwbare detectie van 1D- en 2D-codes, het ergonomische design en de eenvoudige bediening vormt de ideale basis voor dagelijks gebruik op uiteenlopende minder ruwe toepassingsgebieden.

Correcte identificatie van barcodes op monsters in de klinische analyse zonder handmatige gegevens invoeren. Slechts één apparaat voor verschillende codes.
Mobiele identificatie van op printplaten aan te brengen elektronische componenten. Snelle code-identificatie ongeacht de hoekpositie dankzij geïntegreerde matrixcamera
De handscanner is ontwikkeld voor het lezen van 1D- en 2D- en stacked barcodes bij de goederenontvangst.

Efficiënt: snelle en betrouwbare detectie van 1D- en 2D-codes voor dagelijks gebruik op uiteenlopende minder ruwe toepassingsgebieden

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedGeneral Purpose
    Leesbare codestructuren1D, 2D, Stacked
    Coderesolutie

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Leesafstand

    30 mm ... 400 mm

    30 mm ... 380 mm 3)

    Sensor1.280 px x 800 px
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–10 °C ... +50 °C
    IsolatieklasseIP42 / IP41
    Schokbestendigheid25 valproeven vanaf 1,8 m hoogte op beton
    Ethernet✔ , TCP/IP, optioneel via externe aansluitmodule / ✔ , optioneel via externe aansluitmodule
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Serieel✔ / RS-232 / ✔ / RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    DeviceNet™✔ , optioneel via externe aansluitmodule
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Geldig voor code 39.
    • 2) Geldig voor datamatrixcode.
    • 3) Voor details zie leesdiagram.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven