Camera codelezer
Lector64x

Hoge efficiëntie voor codeleesapplicaties

Uw voordelen

  • Grote flexibiliteit als het gaat om de codepositie, objecthoogte en transportsnelheid dankzij het grote zichtveld en grote scherptediepte
  • Kostenefficiënte, eenvoudige en modulaire integratie van meerdere apparaten, aangepast aan de breedte van de transportband
  • Minimale trainings- en installatietijd dankzij intuïtieve apparaatbediening met functietoetsen, auto-setup, geïntegreerde belichting, laserrichthulp, akoestisch feedbacksignaal en groene feedback-LED
  • Intelligente decodeeralgoritmen voor een maximale leesperformance en een uitstekende pakketflow, ook bij slecht leesbare codes
  • Snelle en eenvoudige integratie in talrijke industriële netwerken dankzij 4Dpro

Overzicht

Hoge efficiëntie voor codeleesapplicaties

Voor optimale performance en een hoge flow: de camera codelezer Lector642 van SICK is speciaal ontwikkeld voor de uitdagingen in de logistiek- en fabrieksautomatisering. Dankzij zijn beeldrasterfrequentie van 40 Hz en de realtime decodering identificeert hij op betrouwbare wijze 1D-, 2D- en direct gemarkeerde codes met een maximale snelheid. De beeldresolutie van 1,7 megapixels zorgt voor een groot zichtveld. Dankzij de intuïtieve apparaatbediening met functietoetsen, auto-setup, laserrichthulp, akoestisch feedbacksignaal en groene feedback-LED neemt de training en installatie veel minder tijd in beslag. Via de MicroSD-geheugenkaart kunnen afbeeldingen of parameterveiligheidskopieën worden opgeslagen. Dankzij de 4Dpro van SICK kan de Lector65x in talrijke industriële netwerken worden geïntegreerd.

In één oogopslag
  • 1,7 megapixels resolutie, hoge beeldrasterfrequentie van 40 Hz
  • Geïntegreerde high-power-LED-belichting
  • Functietoetsen, laserrichthulp, optisch en akoestisch feedbacksignaal
  • Intelligente, snelle decodeeralgoritmen

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    FocusInstelbare focus (handmatig)
    Sensorresolutie1.600 px x 1.088 px
    Scanfrequentie40 Hz
    Leesafstand300 mm ... 2.200 mm
    IsolatieklasseIP65
    Lens en belichting vervangbaar
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Serieel✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    USB
    PROFINET
    Gewicht635 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads