Camera codelezer
Lector63x / Lector632

V2D632R-MWMFB4
1074081
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      VariantCompleet apparaat
      Optische focusInstelbare focus (handmatig)
      SensorCMOS-matrixsensor, grijswaarden
      Sensorresolutie1.600 px x 1.200 px
      Lichtbron
      Interne belichtingLed, Zichtbaar, Wit, 6.000 K, ± 500 K
      FeedbackspotLed, Zichtbaar, groen, 525 nm, ± 15 nm
      FeedbackspotLed, Zichtbaar, Rood, 630 nm, ± 20 nm, RG 1
      UitlijnhulpLaser, Zichtbaar, Rood, 630 nm ... 680 nm
      Laserklasse1, komt overeen met 21 CFR 1040.10 met uitzondering van de afwijkingen conform "Laser Notice No. 50" van 24 juni 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Scanfrequentie≤ 50 Hz, Bij 1,9 megapixel resolutie
      Coderesolutie≥ 0,1 mm 1)
      Leesafstand50 mm ... 2.200 mm 1)
      ObjectiefC-Mount (compact)
      Optisch formaat2/3″
      Brandpuntsafstand25 mm
      Diafragmaf/8
      • 1) Lensafhankelijk, voor details zie gezichtsvelddiagram.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Aansluittype

      1 x M12, 17-pins stekker (serieel, CAN, I/O's, voedingsspanning)

      1 x M12, 8-pins contactdoos (ethernet, 1 GBit/s)

      1 x M8, 4-pins contactdoos (USB)

      1 x M12, 4-pins contactdoos (aansturing externe belichting)

      Voedingsspanning12 V DC ... 24 V DC, ± 20 %
      Opgenomen vermogenTyp. 10 W, ± 20 %
      Uitgangsstroom≤ 100 mA
      BehuizingGegoten aluminium
      FrontlensKunststof
      IsolatieklasseIP67 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02))
      Elektrische veiligheidEN 60950-1 (2011-01)
      Gewicht590 g
      Afmetingen (L x B x H)108 mm x 63,1 mm x 74,1 mm
    • Performance
      Leesbare codestructuren1D-codes, Stacked, 2D-codes
      Soorten barcodesGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, USPS (Postnet, Planet, USPS4SCB), Australian Post, Dutch KIX Post, Royal Mail, Swedish Post
      2D-codesDatamatrix ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, QR-code
      Stacked-codesPDF417
      CodekwalificatieConform ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 18004
    • Interfaces
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FunctieHost, AUX, FTP (beeldoverdracht)
      Datatransmissiesnelheid10/100/1.000 Mbit/s
      PROFINET
      FunctiePROFINET Single Port (geïntegreerd), PROFINET Dual Port (optioneel via externe aanlsuitmodule CDF600-2)
      Datatransmissiesnelheid10/100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      Datatransmissiesnelheid10/100/1.000 Mbit/s
      Serieel✔ , RS-232, RS-422
      FunctieHost, AUX
      Datatransmissiesnelheid0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232)
      CAN
      FunctieSICK CAN-Sensor-Network CSN (Master/Slave, Multiplexer/Server)
      Datatransmissiesnelheid250 kbit/s ... 500 kbit/s
      PROFIBUS DP
      Type veldbusintegratieOptioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
      USB
      OpmerkingUSB 2.0 (alleen voor parametrering)
      FunctieAUX
      Digitale inputs4 ("Sensor 1", "Sensor 2", 2 inputs via optioneel parametergeheugen CMC600 in CDB650/CDM420)
      Configureerbare inputsEncoderinput, Externe trigger
      Digitale outputs6 (CDB650: "Result 1", "Result 2", "Result 3", "Result 4", 2 externe outputs via CMC600 of CDM420: "Result 1", "Result 2", 2 externe outputs via CMC600 of kabel met open kabeluiteinde: "Result 1", "Result 2", "Result 3", "Result 4")
      Configureerbare outputsLeesbevestiging, Externe belichtingsregeling, Vrij configureerbare outputconditie, "Device Ready"
      LeestaktDigitale inputs, vrij, Seriële interface, Ethernet, CAN, Auto-impuls, Presentatiemodus
      Optische indicatoren11 LEDs (5 x statusindicator, 5 x LED-staafdiagram, 1 groene/rode feedbackspot)
      Akoestische indicatorenBeeper (Configureerbaar)
      Bedieningselementen2 toetsen (selecteren en starten c.q beëindigen van functies)
      OperatorinterfacesWebserver
      ConfiguratiesoftwareSOPAS ET
      GeheugenkaartMicroSD-geheugenkaart (flash-card) max. 32 GB, optioneel
      Gegevensopslag en -opvraagBeeld- en gegevensopslag via MicroSD-geheugenkaart en een externe FTP
      Maximale encoderfrequentie1 kHz
      Aansturing externe belichtingVia digitale output (max. 24 V trigger) of externe belichtingsaansluiting
    • Omgevingsgegevens
      Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)
      SchokbestendigheidEN 60068-2-6:2008-02
      SchokbestendigheidEN 60068-2-27:2009-05
      Bedrijfsomgevingstemperatuur0 °C ... +50 °C
      Opslagtemperatuur–20 °C ... +70 °C
      Toegestane relatieve luchtvochtigheid90 %, niet-condenserend
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027280103
      ECl@ss 5.1.427280103
      ECl@ss 6.027280103
      ECl@ss 6.227280103
      ECl@ss 7.027280103
      ECl@ss 8.027280103
      ECl@ss 8.127280103
      ECl@ss 9.027280103
      ECl@ss 10.027280103
      ECl@ss 11.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Technische tekeningen

    V2D632R-MWMFB4
    Maattekening
    V2D632R-MWMFB4
    Zichtveld
    V2D632R-MWMFB4
    Keuzehulp Lector63x Compact C-mount
    V2D632R-MWMFB4
    Keuzehulp
    V2D632R-MWMFB4
    Explosietekening
    V2D632R-MWMFB4
    Explosietekening

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info