Camera codelezer
Lector63x

Intelligent. Flexibel. Intuïtief.

Uw voordelen

  • Sensor met hoge resolutie en intelligente verwerking garanderen de hoogste leesperformance ook onder moeilijke leescondities
  • Flexibel optische ontwerp en high-power verlichting voor het lezen van klein codes bij hoge snelheden of in applicaties met grote leesafstand
  • Snelle, eenvoudige ingebruikname dankzij intuïtieve gebruikersinterface, functietoets voor een snelle apparaatconfiguratie, geïntegreerde verlichting en afstelhulp voor de laser
  • Directe controle van het resultaten door akoestisch signaal en gekleurde feedback-spot op het object
  • Korte machinestilstandtijden bij storingen in de productielijn door eenvoudige kopieerfunctie via MicroSD-geheugenkaart

Productselectie

Lector63x.ui.config.teaser.header.msg

Individuele productconfiguratie

Lector63x.ui.config.teaser.configuration.msg

Standaardproducten

Lector63x.ui.config.teaser.productselection.msg

Alles weergeven Alles verbergen
Alles weergeven Alles verbergen
Filteren op:

De door u gewenste configuratie wordt gecontroleerd…

Het configuratieresultaat kan nog niet worden aangemaakt. Vul de ontbrekende gegevens in a.u.b. Deze herkent u aan het uitroepteken. U kunt ook contact met ons opnemen.

    Overzicht

    Intelligent. Flexibel. Intuïtief.

    De Lector63x is een flexibele camera codelezer. Met de hoge beeldresolutie, de compacte behuizing en de verwisselbare optiek kan deze codelezer worden gebruikt voor uiteenlopende vereisten. Hij is ideaal voor kleine codes, hoge productiesnelheden en het lezen op grote afstand. De Lector63x maakt bovendien indruk met de eenvoudige hantering, het snel verwisselen van de optiek, de intuïtieve gebruikersinterface, de afstelhulp voor de laser, het akoestisch feedbacksignaal, de feedback-LED en MicroSD-geheugenkaart. Ingebruikname, bediening en onderhoud zijn daarom zeer eenvoudig.

    In één oogopslag
    • Codelezer met 2-megapixel sensor
    • Flexibele optiek- en filterontwerp
    • Geïntegreerde, verwisselbare high-power-belichting
    • Intuïtieve gebruikersinterface met flexibele resultaatstring met codeanalyse-opties
    • Functietoetsen, afstelhulp voor de laser, akoestisch feedbacksignaal en feedback-LED
    • MicroSD-geheugenkaart

     

    4Dpro - The flexibility you need 

    • Uniforme aansluitmodules
    • Uniforme bedieningsinterface
    • Uniform accessoireconcept
    Meer info

    Voordelen

    De Lector63x biedt een optimale combinatie van performance en flexibiliteit in een compacte behuizing. Deze is bij uitstek geschikt voor toepassingen die een hoge resolutie, goede scanprestaties en een groot leesbereik vereisen. De Lector63x leest moeiteloos kleine codes en codes op snelle objecten.
    Identificatie van vormen met het Asset Monitoring System
    Automatische identificatie van kartonnen dozen met camera-codelezers
    Traceerbaarheid van producten tijdens het fabricageproces

    Een gemeenschappelijk, krachtig platform verlicht het werk

    Akoestische en optische feedback. Door een groene LED en een akoestisch signaal onmiddellijke leesfeedback in alle omgevingen.
    Slot voor MicroSD-geheugenkaart. Parametercloning en opslag van beelden.
    SOPAS-interface, een uitgebreide parametrerings- en bewakingstool, die een eenvoudig overzicht over het leesproces mogelijk maakt.

    Eenvoudige setup, eenvoudige bediening, eenvoudige wisseling. Alle camera codelezers van de Lector®-serie zijn uitgerust met talloze functies, die de performance en betrouwbaarheid maximaliseren en tegelijkertijd een eenvoudige bediening mogelijk maken.

    De Lector63x is de optimale allround-codelezer met flexibel optiek- en filterdesign. dit modulaire optiekconcept maakt een individuele afstemming op uw toepassing mogelijk

    4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

    SICK biedt een breed assortiment aan identificatie- en vision-oplossingen die ontwikkeld en geproduceerd worden door de sensorfabrikant zelf. Welke oplossing u vandaag ook kiest: Met het 4Dpro-concept bent u ook in de toekomst flexibel. Alle 4Dpro-sensoren zijn compatibel en onderling uitwisselbaar. Een uniforme aansluitmodule, een uniforme gebruikersinterface en een uniform toebehorenconcept - wij noemen deze unieke combinatie 4Dpro.
    Uniforme aansluitmodule Alle 4Dpro-sensoren hebben dezelfde modulaire aansluitmodule. Dit maakt een flexibele veldbuskoppeling met een hoge proceszekerheid mogelijk. En u profiteert dubbel – vereenvoudigde bestelling en minder integratie-inspanning.
    Uniform bedieningspaneel Alle 4Dpro-sensoren gebruiken de cross-device configuratiesoftware van SICK. Dit zorgt ervoor dat u snelle ingewerkt bent in alle technologieën. Gegevens worden in het gewenste formaat aan de besturing overgedragen en de in- en uitgangen van de 4Dpro-sensoren kunnen snel worden geanalyseerd via een event monitor.

    Investeringszekerheid, eenvoudige inbedrijfname, lage scholingskosten, snelle en flexibele vervanging, ook bij het schakelen tussen verschillende identificatietechnologieën.

    SICK LifeTime Services

    De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

    Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

    Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
    Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
    Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

    Applicaties

    Technisch overzicht

     
    • Overzicht technische gegevens

      Overzicht technische gegevens

      FocusInstelbare focus (handmatig)
      Sensorresolutie

      1.280 px x 1.024 px

      1.600 px x 1.200 px

      Scanfrequentie≤ 50 Hz
      Leesafstand50 mm ... 2.200 mm
      IsolatieklasseIP67
      Lens en belichting vervangbaar
      Ethernet✔ , TCP/IP
      PROFINET
      EtherNet/IP™
      Serieel✔ , RS-232, RS-422
      CAN
      PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
      USB
      Gewicht430 g ... 590 g
    Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

    Downloads