Camera codelezer
Lector62x

ICR620S-T11504 Professional
1054375
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      Optische focusTeach-autofocus
      SensorCMOS-matrixsensor, grijswaarden
      Sensorresolutie752 px x 480 px (WVGA)
      BelichtingGeïntegreerd
      Verlichtingskleur

      Rood, Led, Zichtbaar, 617 nm, ± 15 nm

      Blauw, Led, Zichtbaar, 470 nm, ± 15 nm

      FeedbackspotLed, Zichtbaar, groen, 525 nm, ± 15 nm
      UitlijnhulpLaser, Rood, 630 nm ... 680 nm
      LED-klasse1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09)
      Laserklasse1, komt overeen met 21 CFR 1040.10 met uitzondering van de afwijkingen conform "Laser Notice No. 50" van 24 juni 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Scanfrequentie60 Hz, WVGA-resolutie
      Coderesolutie≥ 0,1 mm 1)
      Leesafstand40 mm ... 1.500 mm 1) 2)
      Objectief
      Brandpuntsafstand7 mm
      • 1) Geldig voor datamatrix-, PDF417- en 1D-codes in goede drukkwaliteit.
      • 2) Voor details zie leesdiagram.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Aansluittype

      1 x M12, 17-pins stekker

      1 x M12, 4-pins ethernet-contactdoos

      Ronde connector

      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC
      Opgenomen vermogenTyp. 3 W
      Uitgangsstroom≤ 100 mA
      BehuizingGegoten aluminium
      Kleur behuizingLichtblauw (RAL 5012)
      FrontglasmateriaalKunststof
      IsolatieklasseIP67 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02))
      BeschermingsklasseIII
      Elektrische veiligheidEN 60950-1 (2006-04) / EN 60950-1/A11 (2009-03)
      Gewicht170 g
      Afmetingen (L x B x H)71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1)
      MTBF75.000 h
      • 1) Verdraaibare connector-unit is 17,8 mm langer.
    • Performance
      Leesbare codestructuren1D-codes, Stacked, 2D-codes
      Soorten barcodesGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93
      2D-codesDatamatrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR-code
      CodekwalificatieConform ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 18004
      Aantal codes per cyclus1 ... 50
      Aantal tekens per cyclus500 (bij CAN-Multiplexer-functie)
      Intern beeldgeheugen135 MB
      Transportsnelheid4 m/s
    • Interfaces
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FunctieHost, AUX, OPC DA Server, FTP (beeldoverdracht)
      Datatransmissiesnelheid10/100 Mbit/s
      PROFINET
      FunctiePROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (optioneel via externe aanlsuitmodule CDF600-2)
      Datatransmissiesnelheid10/100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      Datatransmissiesnelheid10/100 Mbit/s
      EtherCAT®
      Type veldbusintegratieOptioneel via externe veldbusmodule CDF600
      Serieel✔ , RS-232, RS-422
      FunctieHost, AUX
      Datatransmissiesnelheid0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232)
      CAN
      FunctieSICK CAN-Sensor-Network CSN (Master/Slave, Multiplexer/Server)
      Datatransmissiesnelheid20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      CANopen
      Datatransmissiesnelheid20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      PROFIBUS DP
      Type veldbusintegratieOptioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
      Digitale inputs4 ("Sensor 1", "Sensor 2", 2 ingangen via optionele parametergeheugen CMC600 in CDB620/CDM420)
      Digitale outputs4 ("Result 1", "Result 2", 2 outputs via CMC en CDB620/CDM420 resp. "Result 1", "Result 2", "Result 3", "Result 4" bij gebruik van de 17-aderige kabel met open kabeluiteinde)
      LeestaktDigitale inputs, vrij, Seriële interface, Ethernet, CAN, Auto-impuls, Presentatiemodus
      Optische indicatoren16 LEDs (5 x statusweergave, 10 x LED-bargraph, 1 groene feedbackspot)
      Akoestische indicatorenPieper/zoemer (uitschakelbaar, met functies voor de signalering van een resultaat aantoonbaar)
      Bedieningselementen2 toetsen (selecteren en starten c.q beëindigen van functies)
      OperatorinterfacesWebserver
      ConfiguratiesoftwareSOPAS ET
      GeheugenkaartMicroSD-geheugenkaart (flash-card) max. 32 GB, optioneel
      Gegevensopslag en -opvraagBeeld- en gegevensopslag via MicroSD-geheugenkaart en een externe FTP
      Maximale encoderfrequentie300 Hz
      Aansturing externe belichtingVia digitale output (max. 24 V-trigger)
    • Omgevingsgegevens
      Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)EN 61000-6-2 (2006-03) / EN 61000-6-2 (2009-05)
      SchokbestendigheidEN 60068-2-6:2008-02
      SchokbestendigheidEN 60068-2-27:2009-05
      Bedrijfsomgevingstemperatuur0 °C ... +50 °C
      Opslagtemperatuur–20 °C ... +70 °C
      Toegestane relatieve luchtvochtigheid90 %, niet-condenserend
      Vreemdlichtongevoeligheid2.000 lx, Op code
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027280103
      ECl@ss 5.1.427280103
      ECl@ss 6.027280103
      ECl@ss 6.227280103
      ECl@ss 7.027280103
      ECl@ss 8.027280103
      ECl@ss 8.127280103
      ECl@ss 9.027280103
      ECl@ss 10.027280103
      ECl@ss 11.027280103
      ECl@ss 12.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Technische tekeningen

    ICR620S-T11504 Professional
    Maattekening
    ICR620S-T11504 Professional
    Leesveldgrafiek
    ICR620S-T11504 Professional
    Zichtveld

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info