Barcodescanner (stationair)
CLV65x

Altijd in (auto)focus

Uw voordelen

  • Kostenbesparend omdat door de autofocus geen extra varianten of sensoren nodig zijn voor het scherpstellen.
  • Tijdbesparing bij de inbedrijfname dankzij intelligente auto setup en functietoetsen
  • Eenvoudige firmware-update m.b.v. MicroSD-geheugenkaart. Geen pc vereist
  • Hoog leespercentage bij beschadigde, verontreinigde en deels bedekte barcodes dankzij verbeterd SMART-algoritme
  • Besparing op programmeringstijd besturingsprogramma, omdat de gegevens in het gewenste format worden overgedragen
  • Geen aanvullende software nodig voor het opvragen van diagnostische en controlegegevens dankzij geïntegreerde webserver

Overzicht

Altijd in (auto)focus

De highperformance-scanner CLV65x met autofocus identificeert barcodes van verschillende modulebreedten van 0,25 mm tot 1,0 mm met een extreem hoge scherptediepte. Al naar gelang de breedte van de module zijn leesafstanden mogelijk van max. 1.600 mm bij een scherptediepte van 1.425 mm. Dankzij het grote leesvermogen in combinatie met de verbeterde SMART code-reconstructie worden beschadigde, slecht gedrukte of half bedekte barcodes nauwkeurig en moeiteloos gelezen. De complete productfamilie is zo flexibel geconstrueerd, dat nagenoeg iedere leesopgave en gewenst output format is te realiseren. Dankzij de geïntegreerde webserver zijn diagnostische gegevens, zoals statistieken, controledata, enz. zonder aanvullende software oproepbaar.

Deze scanner met geïntegreerd Ethernet en autofocussysteem is de meest compacte in zijn klasse en zodoende uitermate geschikt voor alle toepassingen in de transport- en opslagtechniek. Bovendien is er ook een variant verkrijgbaar met zwenkspiegel.

In één oogopslag
  • Extreem hoge scherptediepte door autofocusfunctie in realtime
  • Geïntegreerde functietoetsen, bijv. voor het opstarten van de auto setup of de beoordeling van de leeskwaliteit
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET en EtherNet/IP "on board". Geen aanvullende Ethernet-Gateway nodig (bij Ethernetaansluiting)
  • Verbeterde SMART code-reconstructie
  • Uiterst flexibele sorteer- en filterfuncties
  • Geïntegreerde webserver voor diagnostische gegevens en netwerkcontrole
  • Configuratie met SOPAS, de parametreringstool voor alle nieuwe SICK-producten
  • Geïntegreerde LED-Bargraph

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Optische focusAutofocus
    Openingshoek≤ 50°
    Scanfrequentie600 Hz ... 1.000 Hz
    Coderesolutie0,25 mm ... 1 mm
    Leesafstand125 mm ... 1.625 mm
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule / ✔
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Serieel✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    DeviceNet™✔ , optioneel via externe aansluitmodule
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Gewicht250 g ... 520 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads