Barcodescanner (stationair)
CLV64x

Dynamische veelzijdigheid

Uw voordelen

  • Kostenbesparend want er is slechts één CLV64x voor alle focusposities vereist
  • Tijdbesparing bij de inbedrijfname dankzij intelligente auto setup en functietoetsen
  • Inleren van een matchcode met geïntegreerde functieknoppen direct op het apparaat
  • Eenvoudige firmware-update m.b.v. MicroSD-geheugenkaart. Geen pc vereist
  • Kostenreductie want bij ethernetvarianten is geen extra ethernet-gateway vereist
  • Hoog leespercentage bij beschadigde, verontreinigde en deels bedekte barcodes dankzij verbeterd SMART-algoritme
  • Besparing op programmeringstijd besturingsprogramma, omdat de gegevens in het gewenste format worden overgedragen
  • Code-identificatie in realtime ook bij hoge transportsnelheden

Overzicht

Dynamische veelzijdigheid

De productfamilie CLV64x is dermate flexibel geconfigureerd dat aan bijna elke leesbehoefte en elk uitvoerformat exact wordt voldaan. Zelfs verschillende apparaattypen met vaste focusposities zijn overbodig want dankzij de dynamische focusinstelling wordt de volledige scherptediepte van meerdere focusconfiguraties door één apparaat ondersteund.

De CLV64x combineert een sublieme leesprestatie met de opnieuw verbeterde codereconstructie SMART, een leesalgoritme waarmee beschadigde of half bedekte barcodes desondanks nauwkeurig en moeiteloos kunnen worden gelezen.

Alle varianten zoals lijn, raster, lichtoutput aan zijkant en zwenkspiegel, standaard- en high-density kunnen ook als ethernetversie worden geleverd.

In één oogopslag
  • Grote instelbare scherptediepte dankzij dynamische focusinstelling
  • Geïntegreerde functietoetsen, bijv. voor het opstarten van de auto setup of de beoordeling van de leeskwaliteit
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET en EtherNet/IP "on board". Geen aanvullende Ethernet-Gateway nodig (bij Ethernetaansluiting)
  • Verbeterde SMART code-reconstructie
  • Uiterst flexibele sorteer- en filterfuncties
  • Configuratie met SOPAS, de parametreringstool voor alle nieuwe SICK-producten
  • Geïntegreerde LED-Bargraph
  • Uitgebreide afstanddiagnose- en netwerkbewakingsfuncties via ethernet beschikbaar

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Optische focusDynamische focusbesturing
    Openingshoek≤ 50°
    Scanfrequentie400 Hz ... 1.200 Hz
    Coderesolutie0,15 mm ... 1 mm
    Leesafstand30 mm ... 840 mm
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule / ✔
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Serieel✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    DeviceNet™✔ , optioneel via externe aansluitmodule
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Gewicht250 g ... 1.230 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads