Barcodescanner (stationair)
CLV63x

Intelligente scanneroplossing voor logistiek en automatisering

Uw voordelen

  • Tijdbesparing bij de inbedrijfname dankzij intelligente auto setup en functietoetsen
  • Eenvoudige firmware-update m.b.v. MicroSD-geheugenkaart. Geen pc vereist
  • Hoog leespercentage bij beschadigde, verontreinigde en deels bedekte barcodes dankzij verbeterd SMART-algoritme
  • Besparing op programmeringstijd besturingsprogramma, omdat de gegevens in het gewenste format worden overgedragen
  • Code-identificatie in realtime ook bij hoge transportsnelheden
  • Grotere leesbetrouwbaarheid door grote rekencapaciteit en hoge scanfrequentie

Overzicht

Intelligente scanneroplossing voor logistiek en automatisering

De CLV63x productfamilie bestaat uit compacte, krachtige barcodescanner (stationair) die zijn ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen.

De CLV63x combineert een sublieme leesprestatie met de opnieuw verbeterde codereconstructie SMART, een leesalgoritme waarmee beschadigde of half bedekte barcodes desondanks precies en moeiteloos kunnen worden gelezen.

De geïntegreerde functieknop en de ingebouwde LED-staafdiagram garanderen een snelle inbedrijfstelling, een eenvoudige start van de leesdiagnose en het inleren van een matchcode zonder pc. Via een MicroSD-geheugenkaart kan de parametrering van de scanner extern worden opgeslagen.

Voor verschillende leesafstanden zijn apparaatvarianten zoals long-, mid- of short-range leverbaar. Alle varianten zoals lijn- en rasterscanners, lichtoutput aan zijkant en zwenkspiegel kunnen ook als ethernetversie worden geleverd.

In één oogopslag
  • Geïntegreerde functietoetsen, bijv. voor het opstarten van de auto setup of de beoordeling van de leeskwaliteit
  • Geïntegreerde LED-Bargraph
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET en EtherNet/IP "on board". Geen aanvullende Ethernet-Gateway nodig (bij Ethernetaansluiting)
  • Verbeterde SMART code-reconstructie
  • Uiterst flexibele sorteer- en filterfuncties
  • Configuratie met SOPAS, de parametreringstool voor alle nieuwe SICK-producten
  • Hoge scanfrequentie tot 1200 Hz
  • Uitgebreide afstanddiagnose- en netwerkbewakingsfuncties via ethernet beschikbaar

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Optische focusFixfocus
    Openingshoek≤ 50°
    Scanfrequentie400 Hz ... 1.200 Hz
    Coderesolutie0,2 mm ... 1 mm
    Leesafstand44 mm ... 735 mm
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule / ✔
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Serieel✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    DeviceNet™✔ , optioneel via externe aansluitmodule
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Gewicht250 g ... 1.230 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads