Barcodescanner (stationair)
CLV61x

Betrouwbare decodering, eenvoudige integratie

Uw voordelen

  • Voor elke applicatie de passende scannervariant van de CLV61x
  • Het geoptimaliseerde leesveld voor de containeridentificatie op de transportband in combinatie met de intuïtief bedienbare SOPAS-gebruikersinterface zorgt voor een eenvoudige en snelle integratie in uw transportinstallatie
  • Compacte constructie vereenvoudigt de inbouw ook in krappe ruimten
  • Minder programmeerwerk in de controller, omdat de gegevens in het gewenste formaat naar de controller kunnen worden gestuurd
  • Variantafhankelijk kunnen barcodescanner (stationair) CLV61x in elk SICK CAN sensor network als multiplexer worden ingezet waardoor aanvullende multiplexers overbodig zijn
  • De optionele parametercloningmodule in combinatie met de snelkoppeling-montagehouder biedt een zeer korte vervangtijd in geval van een fout

Overzicht

Betrouwbare decodering, eenvoudige integratie

De productfamilie CLV61x bestaat uit compacte, krachtige barcodescanner (stationair). Om voor de desbetreffende applicatie de beste oplossing te kunnen leveren, zijn diverse varianten (CAN, veldbus) beschikbaar. De variant CLV615 veldbus is speciaal voor de behoeften van de intralogistiek ontwikkeld. Dankzij het geoptimaliseerde leesveld voor de containeridentificatie op de transportband in combinatie met de intuïtief bedienbare SOPAS-gebruikersinterface is een eenvoudige en snelle integratie in uw transportinstallatie mogelijk. De optionele aansluitmodule, bijv. CDF600-2, zorgt voor een eenvoudige aankoppeling aan uw besturingssysteem en een directe configuratie vanuit de besturingsomgeving. Dankzij de optionele parametercloningmodule kan ook in het geval van een fout de scanner snel worden vervangen – zonder opnieuw parametreren via laptop/pc.

In één oogopslag
  • Geoptimaliseerd leesveld voor applicaties in de intralogistiek
  • Beschikbaar met SICK CAN sensor network
  • Configuratie met SOPAS, de parametreringstool voor alle nieuwe producten van SICK
  • Beschikbaar in verschillende varianten (CAN, veldbus) als oplossing voor bijna elke applicatie
  • Instelbare scanfrequentie van max. 1000 scans per seconde
  • Kleine constructie

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Optische focusFixfocus
    Openingshoek≤ 50°
    Scanfrequentie400 Hz ... 1.000 Hz
    Coderesolutie0,1 mm ... 1 mm
    Leesafstand25 mm ... 365 mm
    Serieel✔ , RS-232
    CAN
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Gewicht265 g / 295 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads