Barcodescanner (stationair)
CLV61x Dual Port

De professional in het netwerk

Uw voordelen

  • Ingebouwde switch voor eenvoudige installatie en realisatie van lijn- en ringtopologieën
  • Geïntegreerde kabel voor eenvoudige voedingsspanning via bandkabel
  • Compacte behuizing met draaibare stekkereenheid vereenvoudigt de montage van de sensor ook als er weinig plaats is
  • Eenvoudig parametreren via de extra USB-interface
  • Lokaal klonen van parameters met behulp van een MicroSD-geheugenkaart voor zeer hoge installatiebeschikbaarheid
  • Scannervarianten met geïntegreerde verwarming en/of hardware-input bieden de hoogste flexibiliteit voor iedere applicatie
  • Adaptieve temperatuurregeling voor energie-efficiënte identificatie in diepvriesomgevingen (afhankelijk van type)
  • Parametreren direct in de controlleromgeving of via de gebruikersinterface SOPAS ET voor snelle integratie in de transportinstallatie

Overzicht

De professional in het netwerk

De compacte, sterke barcodescanners stationaire van de productfamilie CLV61x Dual Port zijn speciaal afgestemd op de behoeften in de intralogistiek. Dankzij het geïntegreerde PROFINET met twee aansluitmogelijkheden (Dual Port) kunnen de barcodescanners in lijn- en ringtopologieën van besturingssystemen worden geïntegreerd. De parametrering direct in de controlleromgeving of via de intuïtief bedienbare gebruikersinterface SOPAS ET zorgt voor een snelle integratie in de installatie. De apparaten hebben een ethernetinterface en bovendien ofwel een USB-interface of een MicroSD-geheugenkaart. Statusindicatie-LEDs helpen bij de snelle, effectieve diagnose van leesresultaten en bedrijfsstatus. Apparaatvarianten met geïntegreerde verwarming bieden ook in diepvriesinstallaties proceszekerheid en gunstige identificatie van de objecten.

In één oogopslag
  • Eenvoudige PROFINET-aansluiting
  • Nauwelijks bedradingswerk door lijn- en ringtopologieën
  • PROFINET met geïntegreerde switch (Dual Port)
  • Optimaal leesveld voor toepassingen in de intralogistiek
  • Compacte bouwvorm
  • USB-interface of MicroSD-geheugenkaart
  • Scanfrequentie van maximaal 1.000 scans per seconde instelbaar

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Optische focusFixfocus
    Openingshoek≤ 50°
    Scanfrequentie400 Hz ... 1.000 Hz
    Coderesolutie0,35 mm ... 1 mm
    Leesafstand25 mm ... 705 mm
    EtherCAT®
    USB
    PROFINET
    Gewicht290,5 g ... 345,8 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads