De sensoren uit de productfamilie UM30 overtuigen met een hoge flexibiliteit. Verschillende reikwijdtes tot 8.000 mm en talrijke parametreermogelijkheden bieden oplossingen voor alle applicaties. De hoge meetnauwkeurigheid door de geïntegreerde temperatuurcompensatie, de kleuronafhankelijke herkenning van objecten, de grote verontreinigingstolerantie en het indrukwekkende bedrijfstemperatuurbereik tot +70 °C garanderen een betrouwbare werking – zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden.
In één oogopslag
Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
Reikwijdte tot 8.000 mm
Display voor snelle en flexibele instelling van de sensor
Voor bijna grenzeloos gebruik – onafhankelijk van kleur, glans en transparantie
In de meest uiteenlopende toepassingsgebieden meten en detecteren ultrasoon sensoren van SICK op kleurige, glanzende of transparante oppervlakken, wat in het bijzonder voor optische sensoren als geavanceerd geldt. Ook ongunstige omgevingscondities zoals stof, vuil of mist beïnvloeden het meetresultaat nauwelijks. Het brede registratiebereik maakt ook de bewaking van een groot veld met slechts één sensor mogelijk - en dat met meetbereiken van 13 mm tot 8 m. Het maakt niet uit waar: u zult in elke industrie ultrasoon sensoren van SICK tegenkomen. Het uitgebreide productportfolio biedt u een breed scala aan oplossingen voor uw applicatie. Overtuig uzelf.
Ervaar meer over het functieprincipe van de ultrasoon sensoren.
De (geluids-)time-of-flight-meting
De sensor zendt een geluidspuls uit die door het te detecteren object wordt gereflecteerd. De firma tijd, de van de impuls van sensor voor het object en weer terug nodig heeft, wordt gemeten, geëvalueerd en als volgt in de afstand omgerekend.
Afstand = geluidssnelheid x gehele geluidslooptijd (t2) / 2
Reikwijdten van ultrasoon sensoren Algemeen geldt bij ultrasoon sensoren: hoe minder geluid het te meten object absorbeert, des te hoger de mogelijke reikwijdte. Het bedrijfsreikwijdte geeft aan tot welke afstand het mogelijk is om te meten tegen gebruikelijke objecten met voldoende operationele reserve. Onder ideale condities kan de sensor zelfs tot zijn grensreikwijdte worden gebruikt. Schakelvelden dienen voor de ideale beoordeling van de applicatiemogelijkheden. Het donkerblauwe gebied in deze schakelvelden is een voorbeeld van het werkzone van de sensor bij het detecteren van een ronde staaf. Het lichtblauwe gebied illustreert het maximale registratiebereik (grensreikwijdte) dat onder ideale omstandigheden kan worden bereikt op gemakkelijk te detecteren objecten, in dit voorbeeld een uitgelijnde plaat. Dit gebied tussen de sensor en het meetobject moet worden vrijgehouden, om de onbedoelde detectie van objecten in de omgeving te voorkomen. De detecteerbaarheid en het registratiebereik van een object zijn afhankelijk van de reflecterende eigenschappen, de grootte en de uitlijning. Afhankelijk van de applicatie kan de sensor ook zeer kleine objecten herkennen, bijvoorbeeld metaaldraad.
Toepassingen in de focus
Ultrasoon sensoren zijn ware alleskunners. Of het nu gaat om positiebepaling, afstandsmeting of detectie van vaste, poederachtige en vloeibare media: ultrasoon sensoren van SICK bewijzen hun betrouwbaarheid en precisie in bijna elke toepassing. Ongeacht in welke bedrijfstak of in welke applicatie.
Ultrasoon sensoren van SICK tonen hun voordelen bij contactloze registratie van objecten in alle denkbare toepassingen. De allround talenten beheersen op betrouwbare en precies wijze alle eisen die aan de automatisering van uw processen worden gesteld.
Individueel afstelbare geluidsstraal – de optimale oplossing voor uw applicatie en uniek in de markt
Door de sensorgevoeligheid aan te passen heeft u direct invloed op de eigenschappen van de geluidsstraal en daarmee op het registratiebereik van de sensor. Hierdoor kunnen objecten in de omgeving worden getoond of verborgen - en dat traploos.
Het maakt niet uit of de geluidsbundel lang of kort, smal of breed is, langzaam toenemend of maximaal registratiebereik vanaf het begin van de meting. Zo kunnen bijvoorbeeld tankwanden in vulniveau-applicaties worden verborgen, verschillende containerafmetingen worden gecontroleerd tijdens de inspectie van lege containers, of kan zelfs de bewaking van een groter oppervlak worden uitgevoerd met slechts één sensor.
Het traploos en individueel instelbare registratiebereik biedt de perfecte oplossing voor uw applicatie. Als de omgevingscondities veranderen, kan de sensor snel en eenvoudig worden aangepast aan de nieuwe eisen. Dankzij de Connect+ software of de SOPAS Engineering Tool van SICK zijn er bijna geen grenzen aan de instelmogelijkheden.
IO-Link
Als mede-oprichter van IO-link biedt SICK één van de breedste IO-link-portfolio's in de markt. Smart sensors met IO-link genereren en ontvangen gegevens en informatie, die verder gaan dan conventionele schakelsignalen of gemeten procesparameters.
Uw voordelen in één oogopslag
Sensorintegratie op veldbusniveau biedt een doorlopende communicatie om de systeemproductiviteit te verhogen
Eenvoudige apparaatvervanging met automatische parametrering verhoogt de machinebeschikbaarheid
Storingsvrije signaaloverdracht verhoogt de betrouwbaarheid van het systeem
Automatische sensorinstelling afhankelijk van het productieproces verhoogt de flexibiliteit binnen de applicatie
Gering bekabelingswerk en gebruik van onafgeschermde kabels verlagen de projectkosten
Visualisatie op de PC biedt een duidelijke weergave van de sensorfunctionaliteit voor de optimale oplossing van de applicatie
Diverse diagnosemogelijkheden, bijv. afnemende signaalsterkte, voorkomen stilstandtijden of maken hun planning mogelijk
De geautomatiseerd E-stuklijst via apparaten-ID's vergemakkelijkt de documentatie en verlaagt de daarmee verbonden kosten
Laat uw contactpersoon bij SICK u adviseren of klik hier.
IO-Link lost het probleem van de ‘laatste meter’ op door de naadloze integratie van sensoren in een automatiseringsnetwerk. Dit opent voor u nieuwe benaderingen voor de toename van de flexibiliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie en maakt kostenverlaging in uw systeem mogelijk.
SICK LifeTime Services
De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.
Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.
Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.