Contact
Feedback

Ultrasone sensoren
UM12

Kleine sensor, groot nut

Uw voordelen

  • Eenvoudige machine-integratie door zeer kleine behuizingsmaten
  • Beproefde M12-behuizing is compatibel met andere technologieën
  • Analoge varianten in kleine constructie voor veeleisende meettaken
  • Robuuste, eendelige metalen behuizing waarborgt een optimale installatiebeschikbaarheid
  • Teach-in via kabel voorkomt onbedoelde instellingswijziging en reduceert daarmee machinestilstandstijden
  • Betrouwbaar meten bij verontreiniging, stof, vocht en damp dankzij ongevoeligheid van de ultrasone technologie
  • Geïntegreerde temperatuurcompensatie waarborgt constant een grote meetnauwkeurigheid voor optimale proceskwaliteit

Overzicht

Kleine sensor, groot nut

De sensoren van de productfamilie UM12 maken vooral indruk door hun kleine constructie in een robuuste metalen behuizing. Twee reikwijdten tot max. 350 mm en vier beschikbare outputsignalen – analoge stroom- of spanningsoutput, PNP- of NPN-schakeloutput – zorgen voor een optimale flexibiliteit, zelfs bij een beperkte inbouwruimte. Kleuronafhankelijkheid, hoge verontreinigingstolerantie en een eersteklas achtergrondonderdrukking vormen de basis voor stabiele meetresultaten, ook als de omstandigheden veeleisend zijn. Met de ultrasone sensor UM12 levert SICK nu voor elke applicatie de passende technologie in de reeds beproefde M12-behuizing.

In één oogopslag
  • Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
  • Zeer korte en robuuste metalen M12-behuizing
  • Varianten met digitale output PNP/NPN of analoge output
  • Ongevoelig voor vuil, stof, vochtigheid en damp
  • Detectie, meting of positionering met ultrasone technologie
  • Teach-in via kabel

Voordelen

Voor bijna grenzeloos gebruik – onafhankelijk van kleur, glans en transparantie

In de meest uiteenlopende toepassingsgebieden meten en detecteren ultrasoon sensoren van SICK op kleurige, glanzende of transparante oppervlakken, wat in het bijzonder voor optische sensoren als geavanceerd geldt. Ook ongunstige omgevingscondities zoals stof, vuil of mist beïnvloeden het meetresultaat nauwelijks. Het brede registratiebereik maakt ook de bewaking van een groot veld met slechts één sensor mogelijk - en dat met meetbereiken van 13 mm tot 8 m. Het maakt niet uit waar: u zult in elke industrie ultrasoon sensoren van SICK tegenkomen. Het uitgebreide productportfolio biedt u een breed scala aan oplossingen voor uw applicatie. Overtuig uzelf.

Ervaar meer over het functieprincipe van de ultrasoon sensoren.

De (geluids-)time-of-flight-meting

De sensor zendt een geluidspuls uit die door het te detecteren object wordt gereflecteerd. De firma tijd, de van de impuls van sensor voor het object en weer terug nodig heeft, wordt gemeten, geëvalueerd en als volgt in de afstand omgerekend.

Afstand = geluidssnelheid x gehele geluidslooptijd (t2) / 2

Reikwijdten van ultrasoon sensoren Algemeen geldt bij ultrasoon sensoren: hoe minder geluid het te meten object absorbeert, des te hoger de mogelijke reikwijdte. Het bedrijfsreikwijdte geeft aan tot welke afstand het mogelijk is om te meten tegen gebruikelijke objecten met voldoende operationele reserve. Onder ideale condities kan de sensor zelfs tot zijn grensreikwijdte worden gebruikt. Schakelvelden dienen voor de ideale beoordeling van de applicatiemogelijkheden. Het donkerblauwe gebied in deze schakelvelden is een voorbeeld van het werkzone van de sensor bij het detecteren van een ronde staaf. Het lichtblauwe gebied illustreert het maximale registratiebereik (grensreikwijdte) dat onder ideale omstandigheden kan worden bereikt op gemakkelijk te detecteren objecten, in dit voorbeeld een uitgelijnde plaat. Dit gebied tussen de sensor en het meetobject moet worden vrijgehouden, om de onbedoelde detectie van objecten in de omgeving te voorkomen. De detecteerbaarheid en het registratiebereik van een object zijn afhankelijk van de reflecterende eigenschappen, de grootte en de uitlijning. Afhankelijk van de applicatie kan de sensor ook zeer kleine objecten herkennen, bijvoorbeeld metaaldraad.

Toepassingen in de focus

Ultrasoon sensoren zijn ware alleskunners. Of het nu gaat om positiebepaling, afstandsmeting of detectie van vaste, poederachtige en vloeibare media: ultrasoon sensoren van SICK bewijzen hun betrouwbaarheid en precisie in bijna elke toepassing. Ongeacht in welke bedrijfstak of in welke applicatie.

Ultrasoon sensoren van SICK tonen hun voordelen bij contactloze registratie van objecten in alle denkbare toepassingen. De allround talenten beheersen op betrouwbare en precies wijze alle eisen die aan de automatisering van uw processen worden gesteld.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik
    Bedrijfsreikwijdte20 mm ... 240 mm
    Grensreikwijdte250 mm / 350 mm
    Resolutie≥ 0,069 mm
    Herhalingsprecisie± 0,15 %
    Responstijd

    24 ms ... 30 ms

    24 ms ... 30 ms 1)

    Frequentie8 ms ... 10 ms
    Schakelfrequentie30 Hz / 25 Hz
    Analoge output4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Digitale output
    TypePNP / NPN
    IsolatieklasseIP65 / IP67
    ZenduitgangRecht
    • 1) Door de afvlakking achteraf van het analoge signaal kan de responstijd afhankelijk van de applicatie met 200% langer worden.
    • 2) Bij 4 mA ... 20 mA en Uv ≤ 20 V max. last ≤ 100 Ω.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven