Ultrasone sensoren
UC30 / UC30-2
UC30-21516A
6054714
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning UV | DC 9 V ... 30 V 1) |
Opgenomen vermogen | ≤ 1,2 W 2) |
Initialisatietijd | < 450 ms |
Constructie | Blokvormig |
Materiaal behuizing | Kunststof (PBT/PET) Ultrasone convertor: polyurethaanschuim, epoxyhars met glas |
Aansluittype | Stekker, M12, 5-pins |
Weergave | 2 x LED |
Gewicht | 240 g |
Zenduitgang | Recht |
Afmetingen (B x H x D) | 62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm |
Isolatieklasse | IP65 / IP67 |
Beschermingsklasse | III |
Performance
Bedrijfsreikwijdte, grensreikwijdte | 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm |
Meetobject | Natuurlijke objecten |
Resolutie | ≥ 0,18 mm |
Herhalingsprecisie | ± 0,15 % 1) |
Meetnauwkeurigheid | ± 1 % 2) 3) |
Temperatuurcompensatie | ✔ |
Responstijd | 240 ms |
Schakelfrequentie | 3 Hz |
Frequentie | 60 ms |
Ultrasone frequentie (typisch) | 80 kHz |
Registratiebereik (typisch) | Zie maattekeningen |
Aanvullende functie | Instelbare bedrijfsmodi: schakelpunt (ObSB) / schakelvenster/achtergrond (ObSB), teachbare digitale output, parametreerbare digitale output, omkeerbare digitale output, instelbare inschakelvertraging digitale output, synchronisatie van 50 sensoren, Multiplexing: geen onderlinge beïnvloeding van tot 50 sensoren, instelbare meetfilter: meetwaardefilter/filtersterkte/voorgrondonderdrukking/detectiebereik/gevoeligheid en geluidskegel, teach-in knop/knoppen (deactiveerbaar), Resetten naar fabrieksinstellingen |
Interfaces
IO-Link | ✔ , IO-Link V1.0 | Functie | Procesgegevens, Parametrering, Diagnose |
|
Digitale output | | Aantal | 1 1) | Type | Push-pull: PNP/NPN | Maximale outputstroom IA | ≤ 100 mA |
|
Multifunctionele input (MF) | 1 x MF |
Hysteresis | 100 mm |
Omgevingsgegevens
Omgevingstemperatuur in bedrijf | –25 °C ... +70 °C |
Omgevingstemperatuur magazijn | –40 °C ... +85 °C |
Classificaties
ECl@ss 5.0 | 27270804 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270804 |
ECl@ss 6.0 | 27270804 |
ECl@ss 6.2 | 27270804 |
ECl@ss 7.0 | 27270804 |
ECl@ss 8.0 | 27270804 |
ECl@ss 8.1 | 27270804 |
ECl@ss 9.0 | 27270804 |
ECl@ss 10.0 | 27270804 |
ECl@ss 11.0 | 27270804 |
ECl@ss 12.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
UNSPSC 16.0901 | 41111960 |
Technische tekeningen
Maattekening UC30-215
Aansluittype
Aansluitschema
Instelmogelijkheden
Detectiebereik UM30-215, UC30-215
-
-
-
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...