- Startpagina
- Productportfolio
- Afstandsensoren
- Ultrasone sensoren
- UC30
- UC30-214163
- Startpagina
- Productportfolio
- Afstandsensoren
- Ultrasone sensoren
- UC30
- UC30-214163
Ultrasone sensoren
UC30 / UC30-2
UC30-214163
6054712
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning UV DC 9 V ... 30 V 1) 2) Opgenomen vermogen ≤ 1,2 W 3) Initialisatietijd < 450 ms 4) Constructie Blokvormig Materiaal behuizing Kunststof (PBT/PET)
Ultrasone convertor: polyurethaanschuim, epoxyhars met glas
Aansluittype Stekker, M12, 5-pins Weergave 2 x LED Gewicht 180 g Zenduitgang Recht Afmetingen (B x H x D) 62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm Isolatieklasse IP65 / IP67 Beschermingsklasse III - 1) Grenswaarden, beschermd tegen ompolen. Gebruik in tegen kortsluiting beschermde elektriciteitsnetten: max. 8 A, klasse 2.
- 2) 15 V ... 30 V bij gebruik van de analoge spanningsuitgang.
- 3) Onbelast.
- 4) Door de afvlakking achteraf van het analoge signaal kan de initialisatietijd afhankelijk van de applicatie met 200% langer worden.
- Performance
Bedrijfsreikwijdte, grensreikwijdte 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm Meetobject Natuurlijke objecten Resolutie ≥ 0,18 mm Herhalingsprecisie ± 0,15 % 1) Meetnauwkeurigheid ± 1 % 2) 3) Temperatuurcompensatie ✔ Responstijd 180 ms 4) Frequentie 43 ms Ultrasone frequentie (typisch) 120 kHz Registratiebereik (typisch) Zie maattekeningen Aanvullende functie Teachbare analoge output, parametreerbare analoge output, omkeerbare analoge output, synchronisatie van 50 sensoren, Multiplexing: geen onderlinge beïnvloeding van tot 50 sensoren, instelbare meetfilter: meetwaardefilter/filtersterkte/voorgrondonderdrukking/detectiebereik/gevoeligheid en geluidskegel, Resetten naar fabrieksinstellingen - 1) Gebaseerd op de actuele gemeten waarde, minimumwaarde ≥ resolutie.
- 2) Met betrekking tot de actuele meetwaarde.
- 3) Temperatuurcompensatie uitschakelbaar, geen temperatuurcompensatie: 0,17%/K.
- 4) Door de afvlakking achteraf van het analoge signaal kan de responstijd afhankelijk van de applicatie met 200% langer worden.
- Interfaces
Analoge output Aantal 1 Type Stroomoutput / Spanningsoutput Functie Automatische omschakeling tussen stroom- en spanningsoutput afhankelijk van de last Stroom 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1) Spanning 0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω Resolutie 12 bit Multifunctionele input (MF) 1 x MF - 1) Bij 4 mA ... 20 mA en Uv ≤ 20 V max. last ≤ 100 Ω.
- Omgevingsgegevens
Omgevingstemperatuur in bedrijf –25 °C ... +70 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +85 °C
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-