Contact
Feedback

Optisch data-overdrachtsysteem
ISD400

Kabelloze datacommunicatie – eenvoudig en snel

Uw voordelen

  • Geïntegreerde optische en elektronische instellingshulp voor snelle en voordelige inbedrijfname
  • Groot bedrijfstemperatuurbereik zorgt voor een grote installatiebeschikbaarheid, ook in diepvriesopslag
  • Geïntegreerde PROFIBUS DP-Repeater bij de ISD400 Core ondersteunt een kostenbesparende en eenvoudige multi-masterconfiguratie
  • Uitvoer van bedrijfsparameter en statusinformatie via display en schakeloutput in de variant ISD400 Pro voorkomt onverwachte uitval

Overzicht

Kabelloze datacommunicatie – eenvoudig en snel

De productfamilie van optische data-overdrachtsystemen ISD400 biedt talrijke voordelen op basis waarvan een eenvoudige, kostenbesparende, snelle en flexibele integratie van kabelloze gegevensoverdracht in hoog geautomatiseerde producties en magazijnen mogelijk is. Dankzij het 100 Mbit/s snelle, protocolvrije fast ethernet bij de variant ISD400 Pro kunt u bovendien vertrouwen op een transmissie met grote bandbreedten.

In één oogopslag
  • PROFIBUS DP-interface bij ISD400 Core
  • Protocolvrije fast ethernet-interface bij de ISD400 Pro
  • Fast ethernet met een overdrachtsnelheid van 100 Mbit/s bij de ISD400 Pro
  • Aansluiting en bediening zonder openen van het apparaat
  • Variant met verwarming voor toepassing tot –40 °C

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Overdrachtsbereik0,2 m ... 200 m
    PROFIBUS DP
    Ethernet
    IsolatieklasseIP65
    Omgevingstemperatuur bedrijf–40 °C ... +75 °C, Bedrijf met koelbehuizing, Bedrijf met verwarming
    Omgevingstemperatuur opslag–40 °C ... +75 °C
    Datatransmissiesnelheid3 Mbit/s ... 100 Mbit/s
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven