Contact
Feedback

Optisch data-overdrachtsysteem
ISD300

Optisch data-overdrachtsysteem voor grote overdrachtreikwijdten

Uw voordelen

  • Slijtagevrij systeem garandeert grote installatiebeschikbaarheid en reduceert de onderhoudskosten
  • Kortere installatietijden door kabelloze gegevensoverdracht
  • Grote overdrachtreikwijdte en functiereserve vormen de basis voor flexibiliteit en betrouwbaarheid
  • Lage installatiekosten door eliminatie van kabels
  • Optimale functiereserve door uitstekende vreemdlichtongevoeligheid en elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
  • Snelle gegevensoverdracht garandeert uitstekende systeemprestatie
  • Snelle montage dankzij geïntegreerd 3-punt-houder vermindert installatiekosten

Overzicht

Optisch data-overdrachtsysteem voor grote overdrachtreikwijdten

Het optische data-overdrachtsysteem ISD300 faciliteert een kabelloze communicatie van voertuigen met een stationaire locatie. Daarmee beschikt u over een slijtagevrije en flexibele oplossing. Het systeem bestaat uit een optisch ingesteld paar van zender en ontvanger dat over grote afstanden bidirectioneel met elkaar kan communiceren.

In één oogopslag
  • Overdrachtreikwijdte tot 300 m
  • Datatransmissiesnelheid tot 2 Mbit/s parametreerbaar
  • Bargraph-display voor fijnuitlijning
  • Optische hulp voor grove uitlijning
  • Groot aantal interfaces: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Overdrachtsbereik0,2 m ... 300 m
    PROFIBUS DP
    Serieel✔ , RS-485
    DeviceNet™
    CANopen
    IsolatieklasseIP65
    Omgevingstemperatuur bedrijf–5 °C ... +50 °C
    Omgevingstemperatuur opslag–30 °C ... +70 °C
    Datatransmissiesnelheid1,5 Mbit/s
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven