Contact
Feedback

Optisch data-overdrachtsysteem

Optisch data-overdrachtsysteem – kabelloze communicatie eenvoudig gemaakt

Het infrarode data-overdrachtsysteem ISD maakt draadloze communicatie mogelijk. Typische toepassingsgebieden zijn bijv. in de magazijn- en transporttechniek op stellingbedieningsapparaten zodat een draadloze communicatie van het voertuig naar de stationaire locatie kan worden gerealiseerd. Een optisch data-overdrachtsysteem bestaat uit een optisch ingesteld paar van zender en ontvanger dat over grote afstanden bidirectioneel met elkaar kan communiceren. Daarmee beschikt u over een slijtagevrij, kostenefficiënt en zeer betrouwbaar alternatief voor sleepkabels.

Filteren op:
200.0 m 300.0 m

Resultaat: 2

Resultaat 1 - 2 van 2

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie ISD300
Optisch data-overdrachtsysteem voor grote overdrachtreikwijdten
  • Overdrachtreikwijdte tot 300 m
  • Datatransmissiesnelheid tot 2 Mbit/s parametreerbaar
  • Bargraph-display voor fijnuitlijning
  • Optische hulp voor grove uitlijning
  • Groot aantal interfaces: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Productfamilie ISD400
Kabelloze datacommunicatie – eenvoudig en snel
  • PROFIBUS DP-interface bij ISD400 Core
  • Protocolvrije fast ethernet-interface bij de ISD400 Pro
  • Fast ethernet met een overdrachtsnelheid van 100 Mbit/s bij de ISD400 Pro
  • Aansluiting en bediening zonder openen van het apparaat
  • Variant met verwarming voor toepassing tot –40 °C

Resultaat 1 - 2 van 2

Naar boven