Mid-range-afstandsensoren
Dx50

Afstanden meten – betrouwbaar, nauwkeurig en veelzijdig

Uw voordelen

  • Meetbereiken tot 10, 20 of 50 m gecombineerd met zeer uiteenlopende interfaces garanderen een eenvoudige en snelle integratie in elke productieomgeving
  • Grote precisie en betrouwbaarheid van de meting dragen substantieel bij aan de verbetering van de proceskwaliteit en -stabiliteit
  • Hoge meet- en schakelfrequenties zorgen voor een snelle materiaalstroom
  • Dankzij de veelzijdige Dx50-productportfolio is een eenvoudige aanpassing mogelijk aan steeds veranderende eisen
  • Minimale inbedrijfnamekosten door eenvoudige en snelle bediening via display
  • Het temperatuurbereik van –30 °C tot +65 °C zorgt voor een eenvoudige toepassing buiten of in diepvriesopslag
  • Geoptimaliseerde machinebeschikbaarheid door de vreemdlichtongevoeligheid tot 40 klx

Overzicht

Afstanden meten – betrouwbaar, nauwkeurig en veelzijdig

De afstandsensoren van de Dx50-productfamilie bieden afhankelijk van vermogens- en laserklasse meetbereiken van 10 m, 20 m en op reflector zelfs 50 m. Vanwege deze grote meetbereiken kunnen de sensoren zeer veelzijdig worden toegepast, met schakelende, analoge of seriële signaaluitvoer. Bovendien zijn ze eenvoudig in elke productieomgeving te integreren. Ook de inbedrijfname verloopt dankzij het intuïtieve en continue bedieningsconcept zeer eenvoudig. Tijdens bedrijf overtuigen de producten van de Dx50 dan met name door hun sublieme betrouwbaarheid, vreemdlichtongevoeligheid en precisie, die te danken is aan de HDDM-methode. Op grond van de uitstekende prijs-prestatieverhouding overtuigen de producten uit de Dx50-productfamilie dus in ieder opzicht.

In één oogopslag
  • Optimale betrouwbaarheid, ongevoeligheid voor vreemd licht en prijs-kwaliteitverhouding dankzij HDDM-technologie
  • Meetbereiken van 10 m of 20 m direct op het object of 50 m op reflector
  • Verschillende capaciteitsniveaus afhankelijk van product- en laserklasse
  • Verschillende interfaces: digitaal, analoog of serieel
  • Display met intuïtief en continu bedieningsconcept
  • Robuuste behuizing van persgegoten zink
  • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +65 °C

Voordelen

De productfamilie Dx50 zet dankzij HDDM-technologie maatstaven

Met de Dx50-productfamilie heeft SICK voor het eerst afstandsensoren ontworpen die zich duidelijk onderscheiden van vergelijkbare producten dankzij hun slanke bouwvorm en indrukwekkende meetprestaties. De ruim bemeten optische eenheid van de Dx50 maakt afstandsmetingen mogelijk met een reikwijdte tot 50 m, zowel binnen als buiten. Het uitgebreide interfaceportfolio van de sensor maakt een naadloze implementatie in de klantapplicatie mogelijk. Dankzij een zelfverklarende gebruikersinterface is het eenvoudig om het in gebruik te nemen. Daarnaast kenmerkt de Dx50 zich door een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.

Ontdek hier wat de Dx50-afstandssensor onderscheidt.

Opmerkelijk meetbereik Met reikwijdten van maximaal 50 m biedt de Dx50 een groot toepassingsgebied.
Aanzienlijk omgevingstemperatuurbereik Het omgevingstemperatuurbereik van –30 °C tot 140 °C maakt het mogelijk, om de sensor wereldwijd onbeperkt te gebruiken – zowel voor binnen als voor buiten en zelfs in diepvriestoepassingen.
Indrukwekkende ongevoeligheid voor vreemdlicht Dx50-afstandsensoren zijn ongevoelig voor vreemd licht en zorgen voor een probleemloos in bedrijf en betrouwbare bepaling van afstanden binnen en buiten.
HDDM-technologie

De unieke HDDM-technologie van SICK is een van de mijlpalen in de ontwikkeling van de afstandssensortechnologie. Hierbij berekent de sensor op basis van de looptijd van meerdere laserpulsen van de sensor in de richting van het meetobject en terug de afstand tussen beide. Dit maakt stabiel en aaneengesloten scannen mogelijk, evenals betrouwbare meetresultaten. En dit alles zelfs bij vuil, stof en vocht.

Breed scala aan varianten Dx50-afstandsensoren van SICK kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd in nieuwe en bestaande machines en installaties. Of het nu gaat om een scan- of reflectorgebaseerde variant, met laserklasse 1 of 2, met analoge, digitale of seriële interface: de mogelijke combinaties zijn vrijwel onbeperkt. Indien u ook een klantspecifieke sensorparametrisering wenst, zal SICK dit graag voor u implementeren.

De compacte sensor bezit een zeer groot omgevingstemperatuurbereik. Dx50 is ongevoelig voor vreemd licht en door het grote aantal varianten is er voor bijna elke applicatie een geschikte sensor beschikbaar.

Dankzij zijn flexibiliteit, robuustheid en uitgebalanceerde prijs/prestatieverhouding is de Dx50-productfamilie geschikt voor tal van toepassingen - in alle sectoren.
Verticale positionering van kranen in magazijnen Voor kleinere componenten worden tijdens de op de productie volgende bewerkingen in walsfabrieken verticale kranen ingezet. Met deze worden onderdelen in geautomatiseerde stellingmagazijnen bewogen. Om ervoor te zorgen dat naar de juiste stellingpositie wordt gereden, ondersteunt een mid-range afstandssensor de positionering van de kranen. De compacte DL50 Hi biedt voortreffelijke performancewaarden tot 50 m. De ingezette HDDM-technologie overtuigt door betrouwbaarheid en een indrukwekkende vergelijkingsprecisie. Dankzij het rode laserlicht is een precieze afstelling mogelijk. De stabiele metalen behuizing is uitstekende geschikt voor de ruwe omgevingscondities in de magazijnen van walsfabrieken.
Verticale positionering in de elektrische hangtransportbaan De elektrische hangtransportbaan transporteert carrosserieën, motoren en andere componenten die moeilijk te transporteren zijn naar gedefinieerde werkplekken. De DL50 Hi is met zijn uitstekende herhaalnauwkeurigheid geschikt voor deze belangrijke opgave en zorgt ervoor dat de hoogtepositie precies wordt benaderd.
Diameterbewaking gedurende het spoel– wikkelproces Aan het einde van het productieproces van bandstaal worden de hoogwaardige stroken tot coils (rollen) gewikkeld. Dit vereist een nauwkeurige controle van de diameter, zodat de juiste lengte op elk moment kan worden geregistreerd. De afstandsensor DT50 ondersteunt deze belangrijke processtap op de millimeter nauwkeurig.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik200 mm ... 50.000 mm, 90% remissie, 18% remissie, 6% remissie, op reflectorfolie „Diamond Grade“
    Herhalingsprecisie

    ≥ 2,5 mm

    ≥ 1 mm

    ≥ 2 mm

    ≥ 0,25 mm

    Meetnauwkeurigheid± 10 mm, ± 7 mm, ± 3 mm
    Responstijd

    20 ms ... 30 ms

    15 ms ... 80 ms

    10 ms ... 50 ms

    20 ms ... 100 ms

    15 ms ... 30 ms

    10 ms ... 160 ms

    Frequentie

    2 ms ... 2,5 ms 1)

    2,5 ms 1) 2)

    Serieel✔ , RS-422
    SSI
    Analoge output
    Aantal1
    TypeStroomoutput / Spanningsoutput
    Digitale output

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    Omgevingstemperatuur in bedrijf

    –30 °C ... +65 °C

    –30 °C ... +80 °C, gebruik met 2 koelplaten

    –30 °C ... +140 °C, gebruik met 2 koelplaten en beschermingsfilter

    LichtbronLaser, rood
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Laserklasse

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

    • 1) Continue wijziging van afstand tot het object in het meetbereik.
    • 2) Bij datatransmissiesnelheid 115.200 bps.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads