Mid-range-afstandsensoren
Dx35 / DS35
DS35-B15521
1057654
Meestal binnen 3 weken leverbaar
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning UV DC 12 V ... 30 V 1) 2) Rimpel ≤ 5 Vss 3) Opgenomen vermogen ≤ 1,7 W 4) Initialisatietijd ≤ 500 ms Opstarttijd ≤ 20 min Materiaal behuizing Kunststof (ABS/PC) Frontglasmateriaal Kunststof (PMMA) Aansluittype Stekker, M12, 5-pins Weergave LEDs Gewicht 65 g Afmetingen (B x H x D) 32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm Isolatieklasse IP65
IP67
Beschermingsklasse III - 1) Grenswaarden, beveiligd tegen ompolen. Gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
- 2) Bij gebruik van IO-Link: Uv > 18 V.
- 3) Mag niet onder of boven de Uv-tolerantiewaarden komen.
- 4) Onbelast, bij +20 °C.
- Performance
Meetbereik 50 mm ... 12.000 mm, 90% remissie 1) 2)
50 mm ... 5.300 mm, 18% remissie
50 mm ... 3.100 mm, 6% remissie
Meetobject Natuurlijke objecten Resolutie 0,1 mm Herhalingsprecisie ≥ 0,5 mm 2) 3) 4) Meetnauwkeurigheid Typ. ± 10 mm 4) Responstijd 4,5 ms ... 192,5 ms, 4,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 48,5 ms / 192,5 ms 5) 6) Schakelfrequentie 166 Hz/50 Hz/25 Hz/12 Hz/3 Hz 5) 6) Frequentie 2 ms ... 64 ms, 2 ms/4 ms/8 ms/16 ms/64 ms 5) 7) Lichtbron Laser, rood 8)
Zichtbaar rood lichtLaserklasse 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Typ. lichtvlekgrootte (afstand) 15 mm x 15 mm (bij 2 m) Aanvullende functie Instelbare snelheid: super fast ... super slow, Schakelmodi: afstand tot (DtO) / schakelvenster / object tussen sensor en achtergrond (ObSB), teach- en omkeerbare digitale output, Multifunctionele input: laser uit / externe teach / gedeactiveerd, Resetten naar fabrieksinstellingen Gemiddelde levensduur van laser (bij 25 °C) 100.000 h - 1) Bij snelheidsinstelling Slow.
- 2) Zie curves herhalingsprecisie.
- 3) Komt overeen met 1 σ.
- 4) 6% ... 90% remissie.
- 5) Afhankelijk van de ingestelde snelheid: super fast ... super slow.
- 6) Zijdelings invoeren van object in het meetbereik.
- 7) Continue wijziging van afstand tot het object in het meetbereik.
- 8) Golflengte: 658 nm; max. vermogen: 250 mW; pulsduur: 3 ns; impulsverhouding: 1/500.
- Interfaces
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Functie Procesgegevens, Parametrering, Diagnose Datatransmissiesnelheid 38,4 kbit/s Digitale output Aantal 2 1) 2) Type Push-pull: PNP/NPN Functie Output Q2 instelbaar: digitale output / Q1 niet / gedeactiveerd Maximale outputstroom IA ≤ 100 mA Multifunctionele input (MF) 1 x 3) Hysteresis 0 mm ... 11.950 mm 4) - 1) Output Q beveiligd tegen kortsluiting.
- 2) Spanningsval < 3 V.
- 3) Responstijd ≤ 60 ms.
- 4) Instelbaar via IO-Link.
- Omgevingsgegevens
Omgevingstemperatuur bedrijf –30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V Omgevingstemperatuur opslag –40 °C ... +75 °C Typ. Vreemdlichtongevoeligheid 40.000 lx Schokbestendigheid EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 Schokbestendigheid EN 60068-2-27
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-