Contact
Feedback

Mid-range-afstandsensoren
Dx35 / DR35

DR35-B15822
1057660
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning UVDC 12 V ... 30 V 1) 2)
      Rimpel≤ 5 Vss 3)
      Opgenomen vermogen≤ 1,7 W 4)
      Initialisatietijd≤ 500 ms
      Opstarttijd≤ 20 min
      Materiaal behuizingKunststof (ABS/PC)
      FrontglasmateriaalKunststof (PMMA)
      AansluittypeStekker, M12, 5-pins
      WeergaveLEDs
      Gewicht65 g
      Afmetingen (B x H x D)32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm
      Isolatieklasse

      IP65

      IP67

      BeschermingsklasseIII
      • 1) Grenswaarden, beveiligd tegen ompolen. Gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
      • 2) Bij gebruik van IO-Link: Uv > 18 V.
      • 3) Mag niet onder of boven de Uv-tolerantiewaarden komen.
      • 4) Onbelast, bij +20 °C.
    • Performance
      Meetbereik200 mm ... 35.000 mm, op reflectiefolie "Diamond grade" 1)
      MeetobjectReflector
      Resolutie0,1 mm
      Herhalingsprecisie≥ 0,5 mm 2) 3)
      MeetnauwkeurigheidTyp. ± 15 mm 3)
      Responstijd2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms 4) 5)
      Schakelfrequentie333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz 4) 5)
      Frequentie1 ms ... 32 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms 4) 6)
      LichtbronLaser, infrarood 7)
      Laserklasse1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Typ. lichtvlekgrootte (afstand)15 mm x 15 mm (bij 2 m)
      Aanvullende functieInstelbare snelheid: super fast ... super slow, Schakelmodi: afstand tot reflecterende folie (DtR) / schakelvenster (Wnd) / object tussen sensor en achtergrond (ObSB), teach- en omkeerbare digitale output, Multifunctionele input: laser uit / externe teach / gedeactiveerd, Resetten naar fabrieksinstellingen
      Gemiddelde levensduur van laser (bij 25 °C)100.000 h
      • 1) Zie curves herhalingsprecisie.
      • 2) Komt overeen met 1 σ.
      • 3) Op reflectiefolie "Diamond grade".
      • 4) Afhankelijk van de ingestelde snelheid: super fast ... super slow.
      • 5) Zijdelings invoeren van object in het meetbereik.
      • 6) Continue wijziging van afstand tot het object in het meetbereik.
      • 7) Golflengte: 827 nm; max. vermogen: 130 mW; pulsduur: 3,5 ns; impulsverhouding: 1/250.
    • Interfaces
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      FunctieProcesgegevens, Parametrering, Diagnose
      Datatransmissiesnelheid38,4 kbit/s
      Digitale output
      Aantal2 1) 2)
      TypePush-pull: PNP/NPN
      FunctieOutput Q2 instelbaar: digitale output / Q1 niet / gedeactiveerd
      Maximale outputstroom IA≤ 100 mA
      Multifunctionele input (MF)1 x 3)
      Hysteresis0 mm ... 34.950 mm 4)
      • 1) Output Q beveiligd tegen kortsluiting.
      • 2) Spanningsval < 3 V.
      • 3) Responstijd ≤ 60 ms.
      • 4) Instelbaar via IO-Link.
    • Omgevingsgegevens
      Omgevingstemperatuur bedrijf–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
      Omgevingstemperatuur opslag–40 °C ... +75 °C
      Typ. Vreemdlichtongevoeligheid40.000 lx
      SchokbestendigheidEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      SchokbestendigheidEN 60068-2-27
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Technische tekeningen

    DR35-B15822
    Maattekening
    DR35-B15822
    Aansluittype Stekker M12, 5-pins
    DR35-B15822
    Aansluitschema
    DR35-B15822
    Karakteristiek 1) Super Slow ... 5) Super Fast
Naar boven