Contact
Feedback

Mid-range-afstandsensoren

De perfecte combinatie van reikwijdte, betrouwbaarheid, precisie en prijs

Mid-range-afstandsensoren kennen meetbereiken van 50 mm tot 50.000 mm, waarmee zij goed van pas komen in de meest uiteenlopende applicaties. Dankzij hun hoge oppervlakonafhankelijkheid op het gebied van structuur en kleur van het meetobject leveren zij een grote bijdrage aan de verbetering van de proceskwaliteit en -stabiliteit. Daarnaast overtuigen de sensoren vooral door hun zeer simpele bediening en een navenant snelle inbedrijfname. De perfecte combinatie dus van reikwijdte, betrouwbaarheid, precisie en prijs.

Filteren op:
10000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms

Resultaat: 3

Resultaat 1 - 3 van 3

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie Dx50-2
Een nieuw tijdperk voor de afstandsmeting
  • Meetbereik tot 10 m op zwart en tot 30 m op wit bij kleine afmetingen
  • Cyclustijd tot 3.000/s
  • Vergelijkingsprecisie: 0,5 mm tot 5 mm
  • Betrouwbare, gepatenteerde HDDM-TOF-technologie
  • Temperatuurbestendig van –40 °C tot +65 °C door robuuste, metalen behuizing
  • Vormvergelijking in sensor geïntegreerd
  • IO-Link, analoge en digitale output
  • Display met intuïtieve bediening en easy-teach-optie
  • Beschermingsgraad IP 65 en IP 67
Productfamilie Dx50
Afstanden meten – betrouwbaar, nauwkeurig en veelzijdig
  • Optimale betrouwbaarheid, ongevoeligheid voor vreemd licht en prijs-kwaliteitverhouding dankzij HDDM-technologie
  • Meetbereiken van 10 m of 20 m direct op het object of 50 m op reflector
  • Verschillende capaciteitsniveaus afhankelijk van product- en laserklasse
  • Verschillende interfaces: digitaal, analoog of serieel
  • Display met intuïtief en continu bedieningsconcept
  • Robuuste behuizing van persgegoten zink
  • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +65 °C
Productfamilie Dx35
Ware kracht bewijst zich in de applicatie – flexibel meten of schakelen tot 35 m
  • Maximale betrouwbaarheid, ongevoeligheid voor vreemdlicht en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding dankzij HDDM-technologie
  • Meetbereik van 0,05 m tot 12 m op natuurlijke objecten of van 0,2 m tot 35 m op reflectorfolie
  • Apparaten met analoge en digitale output of zuiver schakelend
  • Infrarood of rood zendlicht in laserklasse 1 of 2
  • Reproduceerbaarheid: 0,5 mm tot 5 mm
  • Kleine constructie
  • IO-Link

Resultaat 1 - 3 van 3

Naar boven