Long-range-afstandsensoren
Dx1000 / DL1000
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning UV DC 18 V ... 30 V, met ompoolbeveiliging Rimpel ≤ 5 Vss 1) Opgenomen vermogen ≤ 22 W, Bij uitgeschakelde verwarming 2)
≤ 35 W, Bij ingeschakelde verwarming 2)
Initialisatietijd > 30 s Materiaal behuizing Metaal (Aluminiumlegering (AlSi12)) Frontglasmateriaal Glas Aansluittype Ronde connector M12 x 1 Weergave Grafisch, resistief touchdisplay, Status-LEDs Gewicht 1.000 g Afmetingen (B x H x D) 84 mm x 104,4 mm x 140,5 mm Isolatieklasse IP65 3)
IP67 3)
Beschermingsklasse III (EN 61140) - 1) Mag niet onder of boven de Uv-tolerantiewaarden komen.
- 2) Met externe belasting.
- 3) In ingestorken toestand met geschikte contrastekker.
- Performance
Meetprincipe HDDM+ Meetbereik 0,2 m ... 1.500 m, op reflectorfolie „Diamond Grade“ 1) 2) 3) Meetobject Reflector Resolutie 0,001 mm ... 100 mm, Instelbaar 4) Herhalingsprecisie ≥ 1 mm, Zie curves herhalingsprecisie 1) 5) 6) 7) Meetnauwkeurigheid Typ. ± 15 mm, Zie meetnauwkeurigheidsdiagram 8) Responstijd 3 ms ... 384 ms 7) Meetcyclustijd 1 ms
4 ms
16 ms
Frequentie ≥ 1 ms 9) Lichtbron Infraroodlicht (905 nm, Meetlaser)
Zichtbaar rood licht (650 nm, Uitlijnhulp)
Laserklasse 1, ook bij gelijktijdig gebruik van meet- en afstellaser (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Typ. lichtvlekgrootte (afstand) 5 mm x 20 mm (bij 1 m) 10)
20 mm x 20 mm (bij 5 m) 10)
35 mm x 25 mm (bij 10 m) 10)
150 mm x 50 mm (Bij 50 m) 10)
290 mm x 80 mm (bij 100 m) 10)
570 mm x 140 mm (Bij 200 m) 10)
4.200 mm x 920 mm (Bij 1.500 m) 10)
Filter Regen- en sneeuwfilter
Mistfilter
Zwevende gemiddelde afstandswaarde
Kalman-filter
Zwevende gemiddelde snelheidswaarde
Aanvullende functie Selecteren van relevant afstands- en signaalniveaubereik, Selecteren van de eerste of laatste echo in het geselecteerde afstands- en signaalniveaubereik Gemiddelde levensduur van laser (bij 25 °C) 100.000 h 11) Max. verplaatsingssnelheid 128 m/s - 1) Bij max. vreemd licht 100 kLux zonlicht.
- 2) Zie meetbereikdiagram.
- 3) Afhankelijk van reflectorgrootte en meetcyclustijd.
- 4) Resolutie data-interface.
- 5) Statistische fout 1 σ, omgevingscondities constant, min opstarttijd 15 min.
- 6) Op reflectorfolie „Diamond Grade“.
- 7) Afhankelijk van de gekozen filterinstellingen en de meetcyclustijd.
- 8) Bij T = +23 °C en na opstarttijd > ca. 15 min.
- 9) Afhankelijk van de gebruikte interface.
- 10) Zie diagram voor lichtvlekgrootte.
- 11) Meetlaser.
- Interfaces
Ethernet ✔ , TCP/IP Functie Parametrering, Uitvoer van meetgegevens (geen realtime-mogelijkheid; overdrachtseigenschappen afhankelijk van externe netwerk) Datatransmissiesnelheid 10/100 Mbit/s Serieel ✔ , RS-422 Opmerking Omschakelbaar naar SSI SSI ✔ Opmerking Omschakelbaar naar RS-422 Functie Meetgegevensuitvoer EtherNet/IP™ ✔ Functie Parametrering, Uitvoer van meetgegevens (afstandsuitgangswaarde, apparaatstatus, signaalniveau) Inputs/outputs In1/Q1 Digitale input, digitale output (Omschakelbaar) QA/Q2 Analoge output, digitale output (Omschakelbaar) Digitale input Interne pull down-schakeling
Schakelspanning HIGH: min. 13 V ... max. voedingsspanningSchakelspanning LOW: max. 5 V
Schakelfuncties: meetlaser deactiveren, afstellaser activeren, preset
Digitale output Aantal 0 ... 2 1) 2) Type Push-pull: PNP/NPN Maximale outputstroom IA ≤ 100 mA Analoge output Aantal 1 Type Stroomoutput Stroom 4 mA ... 20 mA 3) Resolutie 16 bit - 1) Tegen kortsluiting beschermde uitgang, schakelspanning UV - 4 V.
- 2) Interne pull-down-schakeling, schakelspanning HIGH: min. 13 V ... max. voedingsspanning, schakelspanning LOW: max. 5 V.
- 3) Max. belasting = (Uv - 7 V) / 21,5 mA.
- Omgevingsgegevens
Omgevingstemperatuur in bedrijf –40 °C ... +55 °C 1)
–40 °C ... +95 °C, Bedrijf met koelbehuizing
Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +75 °C Max. rel. luchtvochtigheid (niet condenserend) ≤ 95 % Luchtdrukinvloed 0,3 ppm/hPa Temperatuurinvloed –1 ppm/K Temperatuurdrift Typ. 0,25 mm/K Typ. Vreemdlichtongevoeligheid ≤ 100.000 lx Mechanische vastheid Schok: 30 g / 6 ms volgens DIN EN 60068-2-27 (Ea), 6 assen
Continue schok: 25 g / 6 ms volgens DIN EN 60068-2-27 (vermoeiing), 500 schokken, 6 assen
- 1) Bij een temperatuur van –40 °C is een warmlooptijd van typisch 20 minuten vereist (voedingsspanning Uv = 24 V).
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
Technische tekeningen
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-