Long-range-afstandsensoren
Dx1000

Performance met vergezicht

Uw voordelen

  • Betrouwbare afstandmeting binnen en buiten voor een hoge installatiebeschikbaarheid
  • Met multi-echo-technologie kunnen ongewenste reflecties onderdrukt worden – voor een breder toepassingsspectrum
  • Omvangrijke instelmogelijkheden zorgen voor een perfecte aanpassing aan de individuele meetopgave
  • Snelle en veilige inbedrijfname met grafisch touchdisplay, comfortabel SOPAS ET-gebruikersinterface en rode afstellaser
  • Minder apparaatvarianten (standaardisering) voor vele verschillende behoeften besparen kosten
  • Veilig voor de ogen dankzij laserklasse 1

Overzicht

Performance met vergezicht

Voor een betrouwbare afstandsmeting binnen en buiten: de long-range afstandssensor Dx1000 met infraroodlaser is voorbestemd voor gebruik op kranen, in verkeerstoepassingen voor de herkenning van voertuigen of voor de meting van hete staalblokken in een staalfabriek. Daarbij is de Dx1000 veelzijdig in gebruik – met HDDM+ (High Definition Distance Measurement met multi-echo-technologie) zijn afstandsmetingen mogelijk met een hoge meetzekerheid ook bij vreemd licht, regen, sneeuw en mist. De sensor is bovendien geschikt voor axiale objecttracering of de snelle randdetectie van zijdelings naderende objecten. En dat met meetcyclustijden van één milliseconden; perfect voor de toepassing in regelcircuits.

In één oogopslag
  • Long-range afstandssensor met infraroodlaser met HDDM+-technologie
  • Meting op natuurlijke objecten (DT1000) of op reflector (DL1000)
  • Stof- en waterdichte behuizing (IP 65 en IP 67) van corrosievaste aluminiumlegering
  • Configureerbare digitale in- en outputs, analoge output en veldbusinterfaces (afhankelijk van de variant)
  • Meting op hete oppervlakken (DT1000)

Voordelen

Innovatieve technologie staat garant voor betrouwbare meetresultaten

De long-range-afstandssensor Dx1000 maakt indruk met een uitstekende performance als het gaat om zowel binnen als buiten zeer grote afstanden betrouwbaar te meten. De Dx1000 heeft een robuuste behuizing en is uitgerust met de moderne technologie HDDM+ voor langdurig stabiele meetresultaten – en dat bij weer en wind. Deze door SICK ontwikkelde meettechniek is speciaal ontworpen voor ongunstige omgevingscondities en biedt bij hoge snelheid flexibiliteit in het gebruik.

Betrouwbare afstandsmetingen bij weer en wind

Met de innovatieve technologie HDDM+ van de Dx1000 zijn metingen over grote afstanden mogelijk. Bovendien scoort deze technologie met de geringe ruis in de gemeten waarden en multi-echo-comptabiliteit

Zeer ongevoelig voor vreemd licht en storingen in het meetpad die door omgevingsinvloeden zoals regen, sneeuw of mist kunnen ontstaan

Behuizing van corrosievaste aluminiumlegering, stofvrij en waterdicht volgens IP65 en IP67 – aansluiting met industriële M12-stekker

Zeer betrouwbaar bij ongunstige omgevingscondities

Hoge meetzekerheid bij intuïtieve bediening

Bij de meeste toepassingen ontvangt de afstandssensor uit de reflectie op het meetobject precies één echo en berekent op basis van daarvan de afstandswaarde. In reële toepassingssituaties kunnen veiligheidsvensters of omgevingsinvloeden zoals neerslag in het meetpad ongewenste echo´s veroorzaken. Dankzij HDDM+ met multi-echo-technologie kan de bruikbare echo geïdentificeerd en voor de afstandsmeting geselecteerd worden. Hierdoor zijn afstandsmetingen mogelijk met een hogere meetzekerheid – ook als er meerdere echo´s aanwezig zijn.

Eenvoudig en snel de juiste keuze maken

Grafisch selecteren van de bruikbare echo Met de comfortabele SOPAS-ET-gebruikersinterface kan de bruikbare echo vanaf de pc grafisch geïdentificeerd en voor de afstandsmeting geselecteerd worden
Dx1000 – High Definition Distance Measurement Plus

Betrouwbare niveaumeting van vloeibaar aluminium met de multi-echo-technologie van de Dx1000

Eenvoudig en intuïtief te bedienen

De veelzijdige instelmogelijkheden van de Dx1000 kunnen snel, eenvoudig en met een hogere bedieningszekerheid worden uitgevoerd – ofwel met het grafische touchdisplay direct op het apparaat of met de SOPAS-ET-gebruikersinterface

Intuïtief voor een betrouwbare meting dankzij multi-echo-technologie

Intuïtieve afstandsmeettechniek in compacte behuizing

De Dx1000 met HDDM+ is ideaal voor de meting van zeer grote afstanden – bij relatief korte meetcyclustijden tot 1 ms en een geringe meetwaarderuis. De sensorvarianten DT1000 voor de afstandsmeting op natuurlijke objecten en DL1000 voor de meting op reflectoren bieden een breed toepassingsspectrum en hoge flexibiliteit in de toepassing. De DT1000 bereikt bij de meting op natuurlijke objecten afstanden van meer dan 450 m. De DL1000 heeft een maximale reikwijdte van 1.500 m bij de meting op reflectorfolie ‘Diamond Grade’.

Speciaal ontworpen voor uiteenlopende eisen

Naast de axiale objectvolging waarbij het meetobject continu langs de laserstraal beweegt, is de Dx1000 ook geschikt voor toepassingen waarbij het meetobject zijdelings in de laserstraal treedt, bijvoorbeeld bij het meten van randen

De meettechniek van de DT1000 is speciaal voor ontworpen voor afstandsmetingen op hete oppervlakken, daarmee is hij ideaal voor bijvoorbeeld de contactloze meting of positionering van hete staalblokken

Een bijzonderheid vormt de schaalbaarheid van het meetbereik van de DT1000: de reikwijdte van de sensor kan bij de meting op natuurlijke objecten door instelling van een langere meetcyclustijd verhoogd en optimaal op de meettaak worden aangepast

Flexibel in gebruik

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik0,2 m ... 1.500 m, op reflectorfolie „Diamond Grade“, 6% remissie, 90% remissie
    Herhalingsprecisie≥ 1 mm, Zie curves herhalingsprecisie
    Frequentie≥ 1 ms 1)
    ≥ 1 ms
    Meetnauwkeurigheid

    Typ. ± 15 mm: Zie meetnauwkeurigheidsdiagram

    Typ. ± 15 mm

    MeetobjectReflector / natuurlijke objecten
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Serieel✔ , RS-422
    SSI
    PROFIBUS DP
    EtherNet/IP™
    PROFINET
    Meetcyclustijd1 ms, 4 ms, 16 ms, 64 ms, 128 ms
    Omgevingstemperatuur in bedrijf

    –40 °C ... +55 °C

    –40 °C ... +95 °C, Bedrijf met koelbehuizing

    Laserklasse1 (IEC 60825-1:2014)
    • 1) Afhankelijk van de gebruikte interface.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads