Long-range-afstandsensoren
Dx100

Betrouwbaar, snel en precies plaatsen

Uw voordelen

  • De meetmethode met fasemodulatie en optimaal regelcircuitgedrag zorgt voor een hogere performance en de hoogste systeemproductiviteit
  • Bedrijfstemperatuurbereik tot –40 °C voor de hoogste betrouwbaarheid bij diepvriestoepassingen (afhankelijk van type)
  • Veelzijdige interfaces op veldbus- en ethernetbasis: grote flexibiliteit, snelle communicatie voor maximale productiviteit
  • Pre-uitvalmeldingen en diagnosegegevens bieden de mogelijkheid van een snelle apparaatanalyse en preventieve onderhoudsmaatregelen voor een optimale beschikbaarheid van de installatie
  • Kleine, robuuste metalen behuizing, compatibel met SpeedCon™-aansluitstekkers: perfecte hantering – ook als er weinig ruimte beschikbaar is
  • 3D-afstelhouder met snelsluiting voor het snel afstellen en eenvoudige vervanging van het apparaat – bespaart montage- en onderhoudskosten
  • Snelle parameteraanpassing met intuïtief bedienbaar display – voor de perfecte sensorinstelling

Overzicht

Betrouwbaar, snel en precies plaatsen

De Dx100-productfamilie verenigt de nieuwste technologie met een innovatief design. De lasermeetmethode met fasemodulatie garandeert de hoogste performancedata die in samenwerking met aandrijvingsfabrikanten speciaal voor een optimale integratie in regelcircuits is ontwikkeld. De afstelhouder, de kleinste behuizing in deze sensorklasse en het doordachte aansluitconcept met snel aansluitbare kabels bieden bovendien een optimale hantering en lagere totale gebruikskosten.

In één oogopslag
  • Meetbereik tot 300 m
  • Talrijke veldbusinterfaces
  • Pre-uitval- en diagnosegegevens beschikbaar
  • Display met intuïtieve menustructuur en goed zichtbare status-leds
  • Kleine, robuuste metalen behuizing
  • 3D-afstelhouder met snelsluiting als accessoire verkrijgbaar
  • Slobgaten voor nulpuntinstelling bij vervanging van apparaat

 

Voordelen

Dx100 - feilloze afstandssensoren voor precies positioneringstaken

Bij de positionering van stellingbedieningsapparaten, geautomatiseerde parkeersystemen, kranen en talrijke andere bewegende installatiedelen komt het naast meetnauwkeurigheid en herhaalnauwkeurigheid vooral ook aan op snelheid en geringe stilstandtijden. De long-range afstandssensor DL100 is niet alleen de kleinste sensor in zijn prestatieklasse, maar is ook speciaal ontwikkeld voor de hoogste aandrijfsnelheden en de snelle verwerking van signalen in dynamische regelcircuits. DL100 zijn bovendien vooruitziend en sturen tijdig informatie naar het controlestation, wanneer bijvoorbeeld onderhoud nodig is vanwege vervuiling. Talrijke interfaces en een innovatief montageconcept completeren de top-performance van deze sensoren.

Andere producthoogtepunten
  • SSI en PROFINET verenigd: de combinatie van de interfaces SSI en PROFINET in een apparaat biedt talrijke voordelen en uitgebreide toepassingsmogelijkheden: DL100-2xxx2213.
  • PROFINET netwerkbelastingsklasse III: dankzij PROFINET Netto-belastingsklasse III garandeert de DL100 - zelfs bij zeer hoge netwerkbelasting - maximale robuustheid en hoogste betrouwbaarheid: DL100-2xxx2212 en DL100-2xxx2213.
  • Varianten met spectraal filter en frequentieomschakeling: geen minimale afstand bij de installatie van meerdere DL100 naast elkaar of bij de plaatsing tussen DL100 en de data overdrachtsysteem ISD400 Pro vereist.
Aanzienlijk kleiner dan vergelijkbare afstandssensoren De behuizing van de long-range afstandssensoren Dx100 meet slechts 119,9 mm x 82,5 mm x 69,4 mm. De daarmee kleinste afstandssensoren in hun prestatieklasse overtuigen met nieuwe inbouwmogelijkheden, geringer gewicht en een eenvoudigere handling bij de montage.
Innovatief bevestigingssysteem voor eenvoudige montage en snelle apparaatvervanging

(1) Apparaat in de pasklare plaat hangen.

(2) Met zwarte stelschroef vastdraaien.

(3) Fijne afstelling met 3 verende schroeven.

Hoogste performance en innovatieve producteigenschappen zorgen voor enorme flexibiliteit en maximale systeemproductiviteit.

DL100 en ISD400 Pro - een krachtig team voor afstandsmeting en datatransmissie

De dynamiek van moderne automatische magazijnsystemen en talrijke andere toepassingen vereisen niet alleen een snelle en exacte positionering, maar ook een soepele communicatie met de stationaire besturingstechniek. SICK biedt u een oplossing, die bij uitstek geschikt is voor deze uitdaging: de long-range afstandssensor DL100 in samenspel met het optische datatransmissiesysteem ISD400 Pro.

Economische efficiëntie en toegevoegde waarde in een dubbelpak: zowel DL100 alsook ISD400 Pro kunnen snel en eenvoudig in uw systeem worden geïntegreerd en vormen een “ingespeeld” en daarmee nagenoeg onverslaanbaar team. Beide beschikken over talrijke diagnosemogelijkheden en minimaliseren zo stilstandtijden bij gelijktijdige optimalisatie van de systeemproductiviteit.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik0,15 m ... 300 m, op reflectorfolie „Diamond Grade“
    Herhalingsprecisie

    1,5 mm, bij dode tijd 10 ms

    0,75 mm, bij dode tijd 30 ms

    2 mm, bij dode tijd 10 ms

    1 mm, bij dode tijd 30 ms

    2,5 mm, bij dode tijd 10 ms

    1,25 mm, bij dode tijd 30 ms

    2,5 mm, bij dode tijd 30 ms

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Frequentie1 ms, meetcyclus synchroon op PLC-aanvraag
    Meetnauwkeurigheid

    ± 3 mm

    ± 4 mm

    ± 5 mm

    ± 2 mm

    ± 2,5 mm

    MeetobjectReflector
    SSI
    Serieel✔ , RS-422
    PROFINET
    PROFIBUS DP
    CANopen
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    Meetcyclustijd1 ms
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–40 °C ... +75 °C, Bedrijf met koelbehuizing, Bedrijf met verwarming
    LichtbronLaser, rood
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Laserklasse2 (IEC 60825-1:2014)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads