Long-range-afstandsensoren
DME5000

Hoogwaardige en precieze afstandmeting

Uw voordelen

  • Snelle meetcycli ondersteunen een optimale integratie in de regelkring en zorgen zo voor een verhoogde productie
  • Simpel en snel positioneren voor een voordelige installatie dankzij roodlichtlasers en instelbare bevestigingen (optionele toebehoren)
  • Pre-uitval- en waarschuwingsmeldingen faciliteren preventief onderhoud voor een verbeterde beschikbaarheid van de installatie
  • Robuuste metalen behuizing, koeltoebehoren en verwarmde apparaatvarianten creëren een grote functiereserve onder zware gebruikscondities
  • Bedieningsvriendelijk display met simpele menubesturing resulteert in snelle en kostengeoptimaliseerde inbedrijfname
  • Seriële interfaces en talrijke veldbusinterfaces garanderen een optimale flexibiliteit bij de applicatie-integratie
  • Geïntegreerde snelheidsbewaking zorgt voor extra proceszekerheid
  • Excellente nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid garanderen een uitstekende beschikbaarheid van de installatie

Overzicht

Hoogwaardige en precieze afstandmeting

De DME5000 is een krachtige, op een reflector metende afstandsensor met reikwijdten tot 300 m. De zeer grote meetdynamiek en meetnauwkeurigheid en de multifunctionele schakeloutputs en -inputs voor standby-, preset- en overige systeemfuncties zijn enkele in het oog springende voordelen van deze sensor.

In één oogopslag
  • Meetbereik van 0,15 m ... 300 m
  • Zeer korte meettijden
  • Uitstekende meetnauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en systeembeschikbaarheid
  • Comfortabele inbedrijfname: verlicht LCD met diagnose-informatie
  • Zichtbaar rood licht en uitlijnhouder met veersysteem
  • Talrijke interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet

 

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik0,15 m ... 300 m, op reflectorfolie „Diamond Grade“
    Herhalingsprecisie

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Frequentie0,2 ms ... 2 ms
    Meetnauwkeurigheid

    ± 2 mm

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    MeetobjectReflector
    SSI
    PROFIBUS DP
    Serieel✔ , RS-422
    HIPERFACE®
    DeviceNet™
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–40 °C ... +75 °C, Bedrijf met koelbehuizing, Bedrijf met verwarming
    LichtbronLaser, rood
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Laserklasse2 (IEC 60825-1:2014)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads